Produkt končí dnem: 31. 1. 2020
Výrobek nahrazuje:
7030202
- Produktové číslo:
- DK 7030.200
- Provedení
- S integrovaným infračerveným přístupovým čidlem. K připojení rukojeti a/nebo čtečky CMC III.
- Popis výrobku
- Pomocí CMC III Přístupové jednotky lze na systém CMC III nebo IoT Interface napojit elektromagnetické kliky a čtečky. Ke každé CMC III Přístupové jednotce lze v rámci CAN-Bus sběrnice připojit jednu kliku a volitelně CMC III transpodérovou čtečku. Přístupová jednotka má integrované infračervené čidlo ke sledování stavu dveří. Elektromagnetická klika je monitorována a řízena systémem CMC III. Připojením čtečky lze rukojeti uvolnit přes číselné kódy nebo transpondér karty. Pomocí jedné čtečky lze spravovat současně až 16 dveřních rukojetí.
- Výhody
- Rychlé připojení a automatické rozpoznání pomocí Plug & Play
- Napájení elektrickou energií se provádí přes rozhraní CAN-Bus.
- Oblasti použití
- Monitorování a řízení elektromagnetických rukojetí na skříních v oblasti IT, průmyslu a techniky budov
- Popis funkce
- Nastavení lze měnit pomocí webového rozhraní CMC III Procesorové jednotky či IoT jednotky.
- Indikace stavu prostřednictvím integrované LED diody
- Prostřednictvím síťového rozhraní jednotky CMC III nebo IoT Interface lze přes prohlížeč, SNMP nebo OPC-UA vyvolat aktuální hodnoty měření a provádět nastavení.
- Automatický alarm přes e-mail, SMS nebo SNMP-Trap při překročení hraniční hodnoty
- Materiál
- Plast
Čelní strana: hladká
Skříň: strukturovaná prášková barva - Barva
- Skříň: RAL 7035
Čelní strana: RAL 9005 - Rozsah dodávky
- Přístupová jednotka CMC III CAN bus
Návod k instalaci a stručný návod k obsluze
Upevňovací materiál pro montáž ve skříni
Montážní svěrky pro upevnění nosných lišt
Upevňovací materiál na plochy
Upevňovací příslušenství
Upevňovací materiál pro montáž na skříňˆ - Rozhraní systému Bus
- 2 x RJ45 sběrnice CAN-Bus
- Rozhraní
- RJ12
- plochý konektor pro čtečky CMC III
- Počet účastníků pro každé IoT Interface (max.)
- 16
- Počet účastníků PU Compact (max.)
- 2
- Počet účastníků PU (max.)
- 16
- Rozměry
- Šířka: 110 mm
Výška: 30 mm
Hloubka: 40 mm - Rozsah provozních teplot
- 0 °C...55 °C
- Vlhkost vzduchu (nekondenzující)
- 5...95 %
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 0,212 kg
- Číslo celní sazby
- 85311095
- EAN
- 4028177659551
- ETIM 7.0
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Popis výrobku
- CMCIII CAN-Bus Přístupová jednotka