Napájení pro IT systémy

Napájecí systémový modul PSM

Jedno nebo dvojí napájení s jednou nebo třemi fázemi, redundance díky změně směru zasunutí zásuvkového modulu. Volitelné měření napětí, proudu a spotřeby.

Napájecí systémový modul PSM

Napájecí lišta PSM

Jeden nebo dva napájecí okruhy s jednou nebo třemi fázemi, redundance při změně směru zasunutí zásuvného modulu. Na přání možnost měření v...

Napájecí systémový modul PSM

PMS Zero-U

Modulární PDU pro prostorově úspornou integraci v pozici Zero-U mezi bočnicí a 19" montážní rovinou u IT rozváděčů o šířce...

Napájecí systémový modul PSM

Zásuvkové moduly PSM

Různé moduly lze různě zasouvat do nosné lišty.

Napájecí systémový modul PSM

Měřicí moduly PSM se sběrnicí CAN pro napájecí lišty PSM

Měřicí moduly PSM s funkcí vypínání výstupů a měření energie. Dostupné provedení IEC 60320 C13 & C19 a CEE 7/3 (zásuvka s ochranným kontaktem).