- Produktové číslo:
- VX 8660.003
- Provedení
- nové provedení
- Výhody
- Spolehlivý – velmi vysoká stabilita podstavce
- Flexibilní – mnoho možností montáže v interiéru s VX příslušenstvím
- Jednoduché – zakončení v jedné rovině mezi řadovými místy
- Materiál
- Rohový díl podstavce: ocelový plech
Kryt podstavce vpředu/vzadu: ocelový plech
Rohový a řadový kryt: plast
- Barva
- RAL 9005
- Rozsah dodávky
- 4 rohové kryty
Včetně upevňovacího materiálu
4 rohové díly podstavce, výška 100 mm
2 kryty podstavce vpředu/vzadu, výška 100 mm
- Poznámka
- Bočnice podstavce, k zakončení jednotky podstavce, pro přídavnou vzájemnou stabilizaci podstavců nebo pro vnitřní vybavení podstavců
- Rozměry
- Výška: 100 mm
- Vhodné pro
- Typ skříně: VX
VX IT
VX SE
TX CableNet
TS
TS IT
TP
PC
IW
Šířka: = 800 mm
- Type rating podle UL 50E
- Type 1, 12
- Hmotnost/balení
- 5,42 kg
- Balení
- 2 ks
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177978058
- ETIM 8
- EC000721
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Popis výrobku
-
VX rohový díl podstavce s krytem podstavce, vpředu a vzadu, V: 100 mm, pro Š: 800 mm: ocelový plech