Prodej tohoto výrobku bude ukončen k: 15. 1. 2019
Nabízený nový produkt je vhodný pro systémy skříní VX, VX SE.:
8618451
- Produktové číslo:
- SZ 2404.000
- Popis výrobku
- Pro vytváření individuálního označování polí na dveřích.
- Barva
- RAL 7033
- Rozsah dodávky
- Popisovací pásky
Průhledná ochranná fólie
Upevňovací materiál - Tloušťka materiálu
- 0,75 mm
- Rozměry
- Šířka: 650 mm
Výška: 29 mm - Vhodné pro
- Šířka: = 800 mm
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 0,48 kg
- Číslo celní sazby
- 76169990
- EAN
- 4028177022348
- ETIM 7.0
- EC001288
- ECLASS 8.0
- 27149129
- Popis výrobku
- SZ Popisovací lišty, pro šířku skříně800 mm
- Na stiahnutie
- Informační leták