- Produktové číslo:
- SZ 2400.000
- Popis výrobku
- K protažení 2 kabelů výřezem pro kabel, kabel je již osazen konektory. Konektor není nutné demontovat.
- Materiál
- Skříň: plast
Příchytky: ocelový plech
- Povrch
- Příchytky: pozinkované
- Rozsah dodávky
- 2 poloskořepiny
Upevňovací svorka
Včetně upevňovacího materiálu
- Rozměry
- Šířka: 142 mm
Výška: 50 mm
Hloubka: 54 mm
- Pro Ø kabelu
- 8 ‐ 36 mm
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 0,28 kg
- Číslo celní sazby
- 39269097
- EAN
- 4028177022263
- ETIM 7.0
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Popis výrobku
-
SZ Průchod kabelů s konektory, do otvorů pro konektory (24-pólové), pro kabely ø 8-36 mm