Prodej tohoto výrobku bude ukončen k: 30. 6. 2022
Kluzné lišty, pro vysoké zatížení pro TE
Produktové číslo: DK 7063.740
S profilovými lištami tvaru L nebo palcovým montážním rámem a světlou vzdáleností rovin 745 mm, díky závěsným příchytkám pro zadní rovinu je montáž snadná a rychlá.
- Produktové číslo:
- DK 7063.740
- Popis výrobku
- S profilovými lištami tvaru L a světlou vzdáleností rovin 745 mm. Díky závěsným příchytkám pro zadní rovinu je montáž snadná a rychlá.
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Distance between mounting levels
- 745 mm
- Load capacity static
- 1 000 N
- Kontaktní plocha
- Šířka: 50 mm
Hloubka: 734 mm - Balení
- 2 ks
- Hmotnost/balení
- 2,91 kg
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177516878
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Popis výrobku
- DK Kluzné lišty 19''
- Na stiahnutie
- Informační leták