- Produktové číslo:
- SZ 2482.330
- Provedení
- Montážní rám dvojitý, s kovovým krytem
- Popis výrobku
- Použitelné univerzálně všude tam, kde je zapotřebí rychlý přístup k rozhraním a zásuvkám. Příslušná skříň přitom zůstává zavřená a je tedy chráněna před okolními vlivy a neoprávněným přístupem.
- Popis funkce
- Montážní rám je vybaven krytem, který se při úhlech otevření od 90 do 180° aretuje v několika stupních
- Západkový uzávěr zajišťuje spolehlivé utěsnění. V případě potřeby se dá odblokovat.
- Materiál
- Uzávěr: polykarbonát
Montážní rám a kovový kryt: zinkový tlakový odlitek
- Povrch
- Montážní rám a kovový kryt: matně poniklované
- Barva
- Uzávěr: RAL 7024
Šroubové svorky: žluté (RAL 1016)
- Montážní výřez
- Šířka výřezu: 117 mm
Výška výřezu: 91 mm
- Možnosti montáže
- V malých rozváděčích a kompaktních rozváděčových skříních jako programovací rozhraní pro řídicí jednotky
- V IT a průmyslových rozváděčích jako přístup pro údržbu sítí
- Ve skříních pro PC systémy a systémech pultů k přechodnému připojení přídavných přístrojů
- V mobilních průmyslových pracovních stanicích pro rychlé připojení ke stávajícím síťovým strukturám
- V systémech ovládacích panelů pro programování a údržbu integrovaných komponent
- Rozměry
- Šířka: 130 mm
Výška: 120 mm
- Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
- IP 65 při zavřeném krytu a správné montáži
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 0,62 kg
- Číslo celní sazby
- 85369095
- EAN
- 4028177490680
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Popis výrobku
-
Vestavný rámeček pro zás.