- Produktové číslo:
- DK 7030.022
- Provedení
- Provedení 19"
- Výhody
- Vysoká dostupnost díky redundantnímu napájení elektrickou energií.
- Úspora nákladů díky optimalizovanému využití prostoru a technice připojení.
- Oblasti použití
- Monitorování skříní v IT, průmyslu a technickém zařízení budov.
- Popis funkce
- Centrální monitorovací jednotka pro systém CMC III.
- Přímé připojení zařízení prostřednictvím SNMP přes Ethernet
- Sbírá naměřená data a odesílá alarm do systémů řízení sítě nebo dispečerských stanovišť při překročení volně nastavitelných mezních hodnot.
- Provedení
- Piezo vysílač signálů pro akustické informování
- Funkce času díky hodinám v reálném čase s NTP
- Materiál
- Plast
Hliníkový profil, černě eloxovaný - Povrch
- Čelní strana: hladká
Skříň: strukturovaná prášková barva - Barva
- Skříň: RAL 7035
Čelní strana: RAL 9005 - Rozsah dodávky
- Řídicí jednotka CMC III
Základní systém
Integrovaný displej
Včetně upevňovacího materiálu pro montáž na plochy - Rozhraní systému Bus
- Sběrnice CAN-Bus RJ45
- Výstup alarmového relé
- Svorka do 1,5 mm² (max. 24 V DC/1 A)
- Mobilní internetová stránka
- Pro telefony s OS Android a Windows
- Síťové rozhraní
- Ethernet dle normy IEEE 802.3 přes 10/100BaseT Fullduplex 10/100 Mbit/s, PoE
- Interface UPS
- PoE (Power over Ethernet)
- Serial interface
- RJ12
- Interface streaming
- Síťová kamera Axis s VAPIX®, verze 3
- Počet čidel (max.)
- 16
- Poznámka
- Pro zvýšení síťové bezpečnosti lze deaktivovat nešifrované protokoly
- LED indikace (na zadní straně)
- Stav sítě
- LED indikace (na přední straně)
- Stav
- Protokoly
- TCP/IPv4
- TCP/IPv6
- SNMPv1
- SNMPv2c
- SNMPv3
- Telnet
- SSH
- FTP
- SFTP se SSL
- HTTP
- HTTPS se SSL
- NTP
- DHCP
- DNS
- SMTP
- Syslog
- LDAP
- Radius
- OPC-UA
- Modbus/TCP
- RS-232
- Rozměry
- Šířka: 450 mm
Výška: 44 mm
Hloubka: 144 mm - Rozsah provozních teplot
- 0 °C...45 °C
- Vlhkost vzduchu (nekondenzující)
- 5...95 %
- Balení
- 1 ks
- Číslo celní sazby
- 85311095
- EAN
- 4028177980532
- ETIM 8
- EC002627
- ETIM 7.0
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Popis výrobku
- Procesorová jednotka CMC III, 19" varianta
Procesorové jednotky CMC III
Produktové číslo: DK 7030.022
Řídicí jednotka CMC III 19" Edition je procesorová jednotka monitorovacího systému CMC III. Připojit lze až 16 externích senzorů / připojovacích jednotek sběrnice CAN. Jednotku je možné připojit k datové síti přes Ethernet a konfigurovat přes web/USB, alarmy mohou jednotky zasílat prostřednictvím e-mailového serveru a prostřednictvím SNMP lze jednotky napojit do nadřazených systémů.