- Obj. č.:
- DK 7999009
- Výhody
- Inštalácia možná na ťažko prístupných miestach
- Možnosť rozšírenia a tým odstupňovanej investície s rastúcou IT.
- Pripravený na použitie rôznych IT klimatizačných riešení
- Bezpečnosť investície vďaka možnosti demontáže a opätovnej montáže
- Oblasti použitia
- Vysoká ochrana pred potenciálnymi fyzickými hrozbami pre IT
- Potrebné komponenty vybavenia vytvárajú zo sejfu kompaktné datacentrum.
- Materiál
- Oceľový plech, s povrchovou úpravou
- Farba
- Skriňa: RAL 7035
Servisné dvere: RAL 7035
Dvere pre obsluhu: RAL 7035 - Rozsah dodávky
- Bezpečnostný trezor s dverami pre obsluhu a servis
Zavedenie káblov v oboch bočných prvkoch
Obe dvere so zámkom a kľúčom - Voliteľné doplnky
- Rôzne varianty zámku
Rôzne systémy zavedenia káblov
Zavedenie káblov v strešnom alebo podlahovom prvku
Dvojkrídlové dvere
Pánty dverí podľa priania
Nosný podstavec
Spodný rám s požiarnou ochranou - Poznámka
- Skúšky sú vykonávané ako systémový test a sú doložené správou o skúške
- Projekt na vyžiadanie
- Hodnoty ochrany
- Sejf bol testovaný ako systém
- Samostatný trezor bol testovaný ako systém s jednokrídlovými a dvojkrídlovými dverami a mechanickým zámkom
- Trieda protipožiarnej odolnosti F 90 podľa normy DIN 4102 časť 2, dodržanie medzných hodnôt ∆T < 50 K, relatívna vlhkosť vzduchu < 85 % počas 30 minút
- Ochrana proti dymu v súlade s DIN 18095-2: 1991-03
- Ochrana proti vlámaniu RC 2 s použitím náradia analogicky s normou DIN EN 1630:2011-09
- Ochrana proti vlámaniu RC 3 s použitím náradia v súlade s normou DIN EN 1630:2011-09 (obmedzené možnosti konfigurácie)
- Svetlé rozmery
- Montážna výška pre komponenty: 47 U
- Štandardná ochrana pred
- Fire
- Extinguishing water
- Corrosive gases
- Vandalism
- Unauthorised access
- Dust
- Theft/burglary
- Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529
- IP 54
- Stupeň krytia
- IP 54 to IP 56 (depending on configuration)
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 700 kg
- Brutto hmotnosť
- 750 kg
- Číslo colnej sadzby
- 83030040
- EAN
- 4028177717084
- ETIM 9
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Popis výrobku
- Micro Data Center Level E. Micro Data Center Level E (MDC Level E) je modulárny bezpečnostný trezor s dverami pre obsluhu vpredu a servisnými dverami vzadu. MDC Level E má štandardne káblový vstup v každom bočnom prvku.
Micro Data Center Level E
Obj. č.: DK 7999009
S IT modulárnym dátovým centrom (MDC) úrovne E získate malé dátové centrum, ktoré je dokonale prispôsobené vašim potrebám, s optimalizovaným pôdorysom, ktorý nielenže rastie s rozvojom vášho IT, ale možno ho v prípade potreby aj premiestniť na iné miesta.