- Obj. č.:
- SK 3126230
- Popis výrobku
- Pro chlazení Micro Data Center Level B a Level E. Chladicí jednotka split se skládá z vnitřní jednotky (výparník) a venkovní jednotky. Vnitřní jednotka je umístěna uvnitř Micro Data Centra a venkovní jednotka vně Micor Data centra.
- Výhody
- Samostatné, hermeticky oddělené vnitřní a vnější okruhy
- Žádné pronikání prachu ani kouřových plynů
- Vnitřní a venkovní jednotka jsou přes rozvody chladiva a řídicími kabely vzájemně spojeny a odděleny protipožární přepážkou
- Vzduch je v datovém mikrocentru veden horizontálně. Přizpůsobené ventilační usměrňovací plechy zajišťují cílené vedení vzduchu. Oddělením „studené strany“ a „teplé strany“ se zabrání vzduchovým zkratům a zvýší se tak účinnost chlazení.
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Vnitřní jednotka (výparník)
Venkovní jednotka
Rozvody chladícího média
Datové a napájecí kabely
- Jmenovitý proud max.
- Při 50 Hz: 3,3 A
Při 60 Hz: 3,5 A
- Celkový chladicí výkon dle normy DIN EN 14511
- 2.070 W/2.300 W
- Rozběhový proud (max.)
- Při 50 Hz: 14,2 A
Při 60 Hz: 14,7 A
- Jmenovitý elektrický příkon Pel 50/60 Hz L35 L35
- 1.275 W/1.615 W
- Jmenovitý elektrický příkon Pel 50/60 Hz L35 L50
- 1.525 W/1.920 W
- Způsob (elektrického) připojení
- Nasazovací připojovací svorkovnice
- Doba zapnutí
- 100 %
- Regulace teploty
- Komfortní regulátor (nastavení z výroby +25 °C)
- Při 60 Hz
- 3,5 A
- Motor circuit-breaker
- Áno
- Hladina akustického tlaku
- 70 dB(A)
- OUT_COL_REFRIGERATION_FACTOR_RANGE_L35_L35_50_60HZ
- 2
- Rozsah provozních teplot
- 20 °C...55 °C
- Přípustný provozní tlak (p max.)
- 28 bar
- Předřazené jištění
- Jistič/tavná pojistka: 6,3...10 A
- Celkový chladicí výkon dle normy DIN EN 14511
- Chladicí výkon L35 L35/50 Hz: 2.500 W
Chladicí výkon L35 L35/60 Hz: 3.090 W
Chladicí výkon L35 L50/50 Hz: 2.070 W
Chladicí výkon L35 L50/60 Hz: 2.300 W
- Balení
- 1 ks
- Číslo celní sazby
- 84158200
- EAN
- 4028177617742
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Popis výrobku
-
Komp. klimatizace Modulsafe 2,5KW 400V