- Obj. č.:
- SK 7999991
- Popis funkce
- Všechny klimatizační systémy pro datová mikrocentra jsou konstruovány jako dělená zařízení, aby bylo dosaženo hermetického oddělení mezi chladicím okruhem uvnitř sejfu i mimo sejf. To brání vnikání prachu a korozivních plynů.
- Vzduch je v sejfu veden horizontálně. Teplý vzduch je nasáván v zadní oblasti, ochlazený vzduch je vyfukován před 19“ rovinou.
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Venkovní jednotka Super Digital Inverter
Dálkové kabelové ovládání
Řídicí sada DX
- Jmenovitý proud max.
- Při 50 Hz: 13,9 A
- Rozběhový proud (max.)
- Při 50 Hz: 36 A
- Noise Level general min
- 48 dB(A)
- Noise Level general max
- 49 dB(A)
- Rozměry
- Šířka: 900 mm
Výška: 795 mm
Hloubka: 320 mm
- Rozsah provozních teplot
- -15 °C...43 °C
- Předřazené jištění
- Jistič/tavná pojistka: 25 A
- Rozsah regulace
- -15 °C...43 °C
- Balení
- 1 ks
- Číslo celní sazby
- 84159000
- EAN
- 4028177654129
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Popis výrobku
-
Outdoor klimatizace 5-8 kW Invertertec