- Obj. č.:
- DK 7507200
- Prevedenie
- s 19" montážnym rámom
- Výhody
- Rýchla montáž bez náradia
- Systémové príslušenstvo na otvorenej 19" konštrukcii
- Materiál
- Oceľový plech
Sklenené okno: jednovrstvové bezpečnostné sklo, 3 mm
- Povrch
- Štruktúrovaná prášková farba
- Farba
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Skriňa v prevedení Flat-Pack
1 nástenný diel
2 základné nosníky
2 strešné/podlahové plechy, s výrezmi na zavedenie káblov s kefovými lištami
2 bočnice, s možnosťou uzamknutia
1 presklené dvere s možnosťou uzamknutia, bezpečnostný zámok 3524 E, umiestnenie pántov voliteľné
Spojovacie prvky pre rýchlu montáž bez náradia
Uzemňovacia sada pre systémové uzemnenie všetkých súčastí skrinky
19" montážny rám
- Výškové moduly
- 15 U
- Rozmery
- Šírka: 700 mm
Výška: 758 mm
Hĺbka: 700 mm
- Montážna výška pre komponenty
- 15 U
- Zaťažiteľnosť
- max. 750 N
- Poznámka
- Max. montážna hĺbka: Hĺbka - 58 mm až k zadnej stene
- Max. vzdialenosť medzi dvoma 19" rovinami: Hĺbka - 104 mm
- Uhol otvorenia dverí je max. 210°
- Základný materiál
- Sheet steel
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 39,9 kg
- Brutto hmotnosť
- 41,8 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 160 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Číslo colnej sadzby
- 94032080
- EAN
- 4028177551466
- ETIM 9
- EC002500
- ETIM 8
- EC002500
- ECLASS 8.0
- 27180208
- Popis výrobku
-
DK FlatBox, nástenné/voľne stojace skrine v balení FlatPack, s montážnym rámom 482,6 mm (19"), 15 U, ŠxVxH: 700x758x700 mm