- Obj. č.:
- DK 7501000
- Výhody
- Použiteľné ako nástenné skrinky, skrinky pod stôl alebo stolné skrinky.
- Voľný prístup pre vnútorné vybavenie z troch strán
- Pasívna ventilácia ventilačnými štrbinami
- Zadný panel pripravený na uchytenie ventilátora
- Umiestnenie pántovu dverí ľubovoľne voliteľné
- Úsporné, bočné, vertikálne upnutie 19" vybavenie
- Materiál
- Oceľový plech
Sklenené okno: jednovrstvové bezpečnostné sklo, 3 mm
- Povrch
- Štruktúrovaná prášková farba
- Farba
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Skriňa s presklenými dverami
Bočnice (1 x pevná, 1 x násuvná) s ventilačnými štrbinami
Výrezy na zavedenie káblov strechou a podlahou
Nasunutý zadný panel s výrezmi na zavedenie káblov a uchytenie ventilátora
19" upevňovacia rovina, 5 U, vpredu a vzadu, s prestaviteľnou hĺbkou, vzdialenosť medzi rovinami 434 – 489 mm
Bezpečnostný zámok 12321 na dverách, bočniciach a zadnom paneli
4 plastové nožičky, samolepiace
- Výškové moduly
- 5 U
- Rozmery
- Šírka: 300 mm
Výška: 540 mm
Hĺbka: 600 mm
- Montážna výška pre komponenty
- 5 U
- Základný materiál
- Sheet steel
- Zaťažiteľnosť
- 250 N
- Max. zaťažiteľnosť (statická) pre každú skriňu podľa UL 2416
- 250 N
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 16,188 kg
- Brutto hmotnosť
- 17,04 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 64,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Číslo colnej sadzby
- 73269098
- EAN
- 4028177625426
- ETIM 9
- EC002500
- ECLASS 8.0
- 27180208
- Popis výrobku
-
DK VerticalBox, kompaktný 19" skriňa pre malé siete, s ventilačnými otvormi pre pasívne vetranie, 5 U, ŠxVxH: 300x540x600 mm