Nástenné skrinky EL, trojdielne predmontované s profilovými lištami, s prestaviteľnou hĺbkou

Obj. č.: DK 7721735

Wall-mounted enclosure 3-part, pre-configured with: Solid gland plate, top, with brush strip at the bottom, mounting rails, C rails, outlet filter, earth rail, wall-mounting bracket

Obj. č.:
DK 7721735
Prevedenie
Nástenná skriňa IT
predmontované s profilovými lištami, s prestaviteľnou hĺbkou
Materiál
Nástenný a otočný diel: oceľový plech, 1,5 mm
Sklenené okno: jednovrstvové bezpečnostné sklo, 3 mm
Povrch
Štruktúrovaná prášková farba
General colour
RAL 7035
Farba
Nástenný a otočný diel: RAL 7035
Presklené dvere: RAL 7035/7015 (bridlicovo šedá)
Rozsah dodávky
Nástenný diel s prírubovou doskou uzavretou hore a kefovou lištou dole, dve montážne lišty, kolmé a lišta s profilom C, horizontálne, na uchytenie káblov
Otočný diel s rastrom dierovania 25 mm v čelnom a zadnom ráme, dvoma 19" profilovými lištami, vpredu, s plynulým nastavením hĺbky a postrannými výfukovými filtrami vľavo a vpravo
Uzemňovacia lišta s hviezdicovým uzemnením
Dizajnové presklené dvere
1 kľúč pre rozvádzačovú skriňu Doppelbart č. 5
Držiak na upevnenie na stenu 10 mm
Komfortná rukoväť pre zámkové vložky a 2-bodové zamykanie
Bezpečnostný zámok 3524 E
Výškové moduly
21 U
Rozmery
Šírka: 600 mm
Výška: 1.012 mm
Hĺbka: 573 mm
Inštalačná hĺbka
520 mm
Svetlé rozmery
Svetlá šírka: 502 mm
Svetlá výška: 949 mm
Hĺbka otočného dielu
416 mm
Hĺbka nástenného dielu
135 mm
Kód IK
IK08
Zaťažiteľnosť otočného dielu (statická)
750 N
Základný materiál
Sheet steel
Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529
IP 54 in conjunction with solid gland plate top and bottom
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
52,25 kg
Brutto hmotnosť
55 kg
Číslo colnej sadzby
94032080
EAN
4028177324251
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27142408
Popis výrobku
DK nástenná skriňa, 3 diely, ŠxVxH 600x1021x573 mm, 21 U, predmontované, IP 54 s plnou prírubovou doskou hore a dole
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
Na stiahnutie
Instructions
Dokumentácia
Technical details