Nástěnné skříňky EL, trojdílné s montážními lištami a profilovými lištami, s přestavitelnou hloubkou

Obj. č.: DK 7712135

Nástěnná skříň 3dílná, předem osazená: uzavřenou přírubovou deskou, nahoře, montážními lištami, profilovou lištou C, držákem pro upevnění na stěnu. Krytí IP 55

Obj. č.:
DK 7712135
Provedení
Nástěnná skříň IT
s montážními lištami a profilovými lištami, s přestavitelnou hloubkou
Popis výrobku
Nástěnná skříň s optimální přístupností díky otočnému dílu.
Materiál
Nástěnný a otočný díl: ocelový plech, 1,5 mm
Skleněné okno: jednovrstvé bezpečnostní sklo, 3 mm
Povrch
Strukturovaná prášková barva
General colour
RAL 7035
Barva
Nástěnný a otočný díl: RAL 7035
Prosklené dveře: RAL 7035/7015 (břidlicově šedá)
Rozsah dodávky
Nástěnný díl s přírubovou deskou uzavřenou, nahoře a dole, dvě kolmé montážní lišty a C profilová lišta, horizontální, pro uchycení kabelů
Otočný díl s rastrem děrování 25 mm v čelním a zadním rámu a dvěma 19" profilovými lištami, vpředu, s plynulým nastavením hloubky
4 držáky pro upevnění na stěnu 10 mm
Designové prosklené dveře
1 klíč pro rozváděčovou skříň Doppelbart č. 5
Komfortní rukojeť Mini pro uzavírací vložky
Bezpečnostní zámek 3524 E
Výškové moduly
12 U
Rozměry
Šířka: 600 mm
Výška: 612 mm
Hloubka: 473 mm
Instalační hloubka
420 mm
Světlé rozměry
Světlá šířka: 502 mm
Světlá výška: 549 mm
Hloubka otočného dílu
316 mm
Hloubka nástěnného dílu
135 mm
Kód IK
IK08
Zatížitelnost otočného dílu (statická)
600 N
Základní materiál
Ocelový plech
Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
IP 55
Balení
1 ks
Netto hmotnost
34,2 kg
Brutto hmotnost
36 kg
Číslo celní sazby
94032080
EAN
4028177324190
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27142408
Popis výrobku
Nástěnná skříň DK-EL 12U
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
Na stiahnutie
Návod
Dokumentácia
Technika v detailu