Nástenné skrinky EL, trojdielne s montážnymi lištami a profilovými lištami, s prestaviteľnou hĺbkou

Obj. č.: DK 7715135

Wall-mounted enclosure 3-part, pre-configured with: Solid gland plate, top and bottom, punched rails, C rails, wall mounting bracket. Protection category IP 55.

Obj. č.:
DK 7715135
Prevedenie
Nástenná skriňa IT
s montážnymi lištami a profilovými lištami, s prestaviteľnou hĺbkou
Materiál
Nástenný a otočný diel: oceľový plech, 1,5 mm
Sklenené okno: jednovrstvové bezpečnostné sklo, 3 mm
Povrch
Štruktúrovaná prášková farba
General colour
RAL 7035
Farba
Nástenný a otočný diel: RAL 7035
Presklené dvere: RAL 7035/7015 (bridlicovo šedá)
Rozsah dodávky
Nástenný diel s prírubovou doskou uzavretou, hore a dole, dve kolmé montážne lišty a C profilová lišta, horizontálna, pre uchytenie káblov
Otočný diel s rastrom dierovania 25 mm v čelnom a zadnom ráme a dvoma 19" profilovými lištami, vpredu, s plynulým nastavením hĺbky
4 držiaky na upevnenie na stenu 10 mm
Dizajnové presklené dvere
1 kľúč pre rozvádzačovú skriňu Doppelbart č. 5
Komfortná rukoväť Mini pre uzatváracie vložky
Bezpečnostný zámok 3524 E
Výškové moduly
15 U
Rozmery
Šírka: 600 mm
Výška: 746 mm
Hĺbka: 473 mm
Inštalačná hĺbka
420 mm
Svetlé rozmery
Svetlá šírka: 502 mm
Svetlá výška: 683 mm
Hĺbka otočného dielu
316 mm
Hĺbka nástenného dielu
135 mm
Kód IK
IK08
Zaťažiteľnosť otočného dielu (statická)
750 N
Základný materiál
Sheet steel
Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529
IP 55
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
38,95 kg
Brutto hmotnosť
41 kg
Číslo colnej sadzby
94032080
EAN
4028177324206
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27142408
Popis výrobku
DK nástenná skriňa, 3 diely, ŠxVxH 600x746x473 mm, 15 U, IP 55, nástenný diel:, dve montážne lišty, vertikálne
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
Na stiahnutie
Instructions
Dokumentácia
Technical details