Nástenné skrinky EL, trojdielne s montážnou doskou a profilovými lištami, pevná montáž

Obj. č.: EL 2259605

Wall-mounted enclosure 3-part, pre-configured with: Solid gland plate, top and bottom, mounting plate is supplied loose. Protection category IP 55.

Spona 19", 1 U s kontaktným spojom

Obj. č.:
EL 2259605
Prevedenie
Nástenná skriňa IT
s montážnou doskou a profilovými lištami, pevná montáž
Materiál
Nástenný a otočný diel: oceľový plech, 1,5 mm
Sklenené okno: jednovrstvové bezpečnostné sklo, 3 mm
Povrch
Štruktúrovaná prášková farba
General colour
RAL 7035
Farba
Nástenný a otočný diel: RAL 7035
Presklené dvere: RAL 7035/7015 (bridlicovo šedá)
Rozsah dodávky
Nástenný diel s prírubovou doskou uzavretou, hore a dole, a montážna doska (priložená)
Otočný diel s rastrom dierovania 25 mm v čelnom a zadnom ráme a dvoma 19" profilovými lištami, vpredu, pevná montáž
Dizajnové presklené dvere
1 kľúč pre rozvádzačovú skriňu Doppelbart č. 5
Komfortná rukoväť Mini pre uzatváracie vložky
Bezpečnostný zámok 3524 E
Výškové moduly
9 U
Rozmery
Šírka: 600 mm
Výška: 478 mm
Hĺbka: 473 mm
Inštalačná hĺbka
420 mm
Svetlé rozmery
Svetlá šírka: 502 mm
Svetlá výška: 415 mm
Hĺbka otočného dielu
316 mm
Rozmery montážnej dosky (Š x V)
485 mm x 432 mm
Hĺbka nástenného dielu
135 mm
Kód IK
IK08
Zaťažiteľnosť otočného dielu (statická)
450 N
Základný materiál
Sheet steel
Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529
IP 55
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
31,35 kg
Brutto hmotnosť
33 kg
Číslo colnej sadzby
94032080
EAN
4028177324398
ETIM 9
EC002500
ETIM 8
EC002500
ECLASS 8.0
27180208
Popis výrobku
EL nástenná skriňa, 3-dielne, 9 U, ŠxVxH: 600x478x473 mm, IP 55, dizajnové presklené dvierka vpredu
Certifikáty
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Na stiahnutie
Instructions
Dokumentácia
Technical details