Nástěnné skříňky AE s 19" profilovými lištami, s přestavitelnou hloubkou

Obj. č.: DK 7643000

Nástěnné skříňky pro malé datové sítě s pevnou montážní deskou 19" a přírubovou deskou s kartáčovou lištou pro zavedení kabelu ve dně. Krytí IP 55.

Obj. č.:
DK 7643000
Popis výrobku
Nástěnné skříně pro malé datové sítě s vysokým stupněm krytí.
Materiál
Skříň: ocelový plech
Povrch
Skříň: strukturovaná prášková barva
Profilové lišty: pozinkované
Barva
RAL 7035
Rozsah dodávky
Skříň s dveřmi se závěsy
Závěsy dveří vpravo, lze zaměnit na levou stranu
Otočný uzávěr s uzavírací vložkou Doppelbart 3 mm
Přírubová deska s kartáčovou lištou pro zavedení kabelů do dna skříně
Profilové lišty, 482,6 mm (19"), s plynule přestavitelnou hloubkou
Profilová lišta tvaru C pro upevnění kabelů na zadním panelu
Plechový úhelník pro volitelnou montáž uzemňovací lišty nebo zásuvkové lišty v palcovém provedení
Výškové moduly
13 U
Rozměry
Šířka: 600 mm
Výška: 600 mm
Hloubka: 350 mm
Instalační hloubka
310 mm
Montážní výška pro komponenty
13 U
Pozice dveřního dorazu
vpravo, lze zaměnit na levou stranu
Počet uzávěrů
2
Základní materiál
Ocelový plech
Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
Do IP 66 (podle zvolené přírubové desky)
Přírubová deska
Velikost: 5
Počet: 1
Balení
1 ks
Netto hmotnost
23,399 kg
Brutto hmotnost
25 kg
Číslo celní sazby
94032080
EAN
4028177147034
ECLASS 8.0
27180208
Popis výrobku
Nástěnná skříňka AE, 19''
Certifikáty
TÜV
VDE
Dokumentácia
Technical Data sheet
Technika v detailu