Nástenné skrinky AX, trojdielne

Obj. č.: AX 2260940

The delivery concept of the three-part AX wall-mounted enclosures reduces complexity and enhances flexibility. The AX/VX modular system makes these enclosures suitable for a range of applications. The three-part structure ensures easy access.

Obj. č.:
AX 2260940
Prevedenie
Nástenná skriňa IT
Materiál
Nástenný a otočný diel: oceľový plech, 1,5 mm
Sklenené okno: jednovrstvové bezpečnostné sklo, 3 mm
Povrch
Štruktúrovaná prášková farba
Farba
Nástenný a otočný diel: RAL 7035
Presklené dvere: RAL 7035/7015 (bridlicovo šedá)
Rozsah dodávky
Stenový diel: prírubová doska uzavretá, horná a dolná
Otočný diel s rastrom dierovania 25 mm v čelnom a zadnom ráme a dvoma 19" profilovými lištami, vpredu, pevná montáž
Dizajnové presklené dvere
Zámok stredného dielu: 3 mm Doppelbart
Zámok dizajnových presklených dverí: bezpečnostný zámok 3524 E
Komfortná rukoväť Mini
Výškové moduly
9 U
Rozmery
Šírka: 600 mm
Výška: 478 mm
Hĺbka: 473 mm
Inštalačná hĺbka
420 mm
Svetlé rozmery
Svetlá šírka: 502 mm
Svetlá výška: 417 mm
Hĺbka otočného dielu
316 mm
Hĺbka nástenného dielu
135 mm
Počet uzáverov
1
Zaťažiteľnosť otočného dielu (statická)
450 N
Load capacity of wall section (static)
150 N
Základný materiál
Sheet steel
Uzáver
Vykonanie uzáveru: Komfortná rukoväť Mini
Vložka uzáveru: Bezpečnostná vložka, zámok č. 3524 E
Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529
IP 54 in conjunction with solid gland plate top and bottom
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
27 kg
Brutto hmotnosť
29,813 kg
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Číslo colnej sadzby
94032080
EAN
4028177983137
ETIM 9
EC002500
ETIM 8
EC002500
ECLASS 8.0
27180101
Popis výrobku
AX nástenná skriňa, 3-dielna, ŠxVxH: 600x478x473 mm, 9 U, bočnica: uzavretá prírubová doska hore a dole, s mini komfortnou rukoväťou
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
Certifikáty
Declaration of conformity
Na stiahnutie
Further information
Instructions
Selection guide
Dokumentácia
Technical details