- Obj. č.:
- AX 2260965
- Prevedenie
- Nástenná skriňa IT
- Materiál
- Nástenný a otočný diel: oceľový plech, 1,5 mm
Sklenené okno: jednovrstvové bezpečnostné sklo, 3 mm
- Povrch
- Štruktúrovaná prášková farba
- Farba
- Nástenný a otočný diel: RAL 7035
Presklené dvere: RAL 7035/7015 (bridlicovo šedá)
- Rozsah dodávky
- Stenový diel: prírubová doska uzavretá, horná a dolná
Otočný diel s rastrom dierovania 25 mm v čelnom a zadnom ráme a dvoma 19" profilovými lištami, vpredu, pevná montáž
Dizajnové presklené dvere
Zámok dizajnových presklených dverí: bezpečnostný zámok 3524 E
Zámok stredného dielu: 3 mm Doppelbart
2 Blue e+ outlet filters 3238.300 (supplied loose)
Komfortná rukoväť Mini
- Výškové moduly
- 9 U
- Rozmery
- Šírka: 600 mm
Výška: 478 mm
Hĺbka: 673 mm
- Inštalačná hĺbka
- 620 mm
- Svetlé rozmery
- Svetlá šírka: 502 mm
Svetlá výška: 417 mm
- Hĺbka otočného dielu
- 516 mm
- Hĺbka nástenného dielu
- 135 mm
- Počet uzáverov
- 1
- Kód IK
- IK08
- Zaťažiteľnosť otočného dielu (statická)
- 450 N
- Load capacity of wall section (static)
- 150 N
- Základný materiál
- Sheet steel
- Uzáver
- Vykonanie uzáveru: Komfortná rukoväť Mini
Vložka uzáveru: Bezpečnostná vložka, zámok č. 3524 E
- Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529
- IP 54 in conjunction with solid gland plate top and bottom
- Číslo colnej sadzby
- 94032080
- EAN
- 4028177994089
- Popis výrobku
-
AX wall-mounted enclosure, 3-part with Blue e+ outlet filter, WxHxD: 600x478x673 mm, 9 U, wall section: Solid gland plate top and bottom, with mini-comfort handle