- Produktové číslo:
- 2262.155
- Provedení
- Nástěnná skříň IT
- Materiál
- Nástěnný a otočný díl: ocelový plech, 1,5 mm
Skleněné okno: jednovrstvé bezpečnostní sklo, 3 mm - Povrch
- Strukturovaná prášková barva
- Barva
- Nástěnný a otočný díl: RAL 7035
Prosklené dveře: RAL 7035/7015 (břidlicově šedá) - Rozsah dodávky
- Stěnový díl: Přírubová deska uzavřená, horní a dolní
Otočný díl s rastrem děrování 25 mm v čelním a zadním rámua dvěma 19" profilovými lištami, vpředu, pevná montáž
Designové prosklené dveře
Zámek designových prosklených dveří: bezpečnostní zámek 3524 E
Zámek středního dílu: 3 mm Doppelbart
Včetně uzemňovacího a upevňovacího materiálu
null
Komfortní rukojeť pro zámkové vložky a 2-bodové zamykání - Výškové moduly
- 21 U
- Rozměry
- Šířka: 600 mm
Výška: 1.012 mm
Hloubka: 573 mm - Počet uzávěrů
- 1
- Kód IK
- IK08
- Zatížitelnost otočného dílu (statická)
- 750 N
- Load capacity of wall section (static)
- 250 N
- Základní materiál
- Ocelový plech
- Uzávěr
- Provedení uzávěru: Komfortní rukojeť a dvoubodová aretace
Vložka uzávěru: Bezpečnostní vložka, zámek č. 3524 E - Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
- IP 54 ve spojení s uzavřenou přírubovou deskou nahoře a dole
- Číslo celní sazby
- 94032080
- EAN
- 4028177994058
- Popis výrobku
- AX wall-mounted enclosure, 3-part, WxHxD: 600x1012x573 mm, 21 U, wall section: solid gland plate top and bottom, with mini-comfort handle
Nástěnné skříňky AX, trojdílné
Produktové číslo: 2262.155
The delivery concept behind the three-part AX wall-mounted enclosures reduces complexity and enhances flexibility. The AX/VX modular system makes these enclosures suitable for a range of applications. The three-part structure ensures easy access.