- Obj. č.:
- DK 7462000
- Materiál
- Oceľový plech
- Farba
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Patch panel
Vrátane upevňovacieho materiálu
- Number of patch panels per enclosure (max.)
- 2
- Základný materiál
- Sheet steel
- pre spojky pre optické káble
- ST
- Počet montážnych miest
- Single: 12
- Balenie
- 2 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,152 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,169 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 0,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Číslo colnej sadzby
- 94039910
- EAN
- 4028177130746
- ETIM 9
- EC001130
- ECLASS 8.0
- 19170113
- Popis výrobku
-
DK patch panel, pre malé rozvádzače pre optické káble, 12 x typ: ST, oceľový plech, RAL 7035