- Obj. č.:
- DK 7400000
- Materiál
- Profilový rám, podstavec: oceľový plech
Nohy: zinkový tlakový odliatok
- General colour
- RAL 7035
- Farba
- Profilový rám, podstavec: RAL 7035
Kryt, nožičky: RAL 5018
- Rozsah dodávky
- Profilový rám odolný proti torznej deformácii s 482,6mm (19") dierovaním
Stabilný podstavec s integrovanými nohami s možnosťou ukotvenia v podlahe bez krytov nôh
Montážne príslušenstvo
- Rozmery
- Šírka: 550 mm
Výška: 1.900 mm
Hĺbka: 750 mm
- Výškové moduly
- 40 U
- Vzdialenosť k druhej upevňovacej rovine, raster 50 mm
- 150 ‐ 350 mm
- Rozmerový raster medzi upevňovacími rovinami
- 50 mm
- Zaťažiteľnosť 19" rovín
- 1 500 N
- Poznámka
- Druhú upevňovaciu rovinu objednajte samostatne
- Základný materiál
- Sheet steel
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 18,5 kg
- Brutto hmotnosť
- 19,5 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 75,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Číslo colnej sadzby
- 94032080
- EAN
- 4028177129979
- ETIM 9
- EC002507
- ECLASS 8.0
- 27180602
- Popis výrobku
-
Dátový rack DK, profilový rám odolný voči skrúteniu na uchytenie alebo pripevnenie komponentov 482,6 mm (19"), 40 U, ŠxVxH: 550x1899,5x750 mm