Data Rack

Obj. č.: DK 7445000

Data Rack pro optimální přístupnost ze všech stran při montáži a instalaci a velkou pohyblivost při použití dvojitých pojezdových koleček.

Obj. č.:
DK 7445000
Materiál
Profilový rám, podstavec: ocelový plech
Nohy: zinkový tlakový odlitek
General colour
RAL 7035
Barva
Profilový rám, podstavec: RAL 7035
Kryt, nožičky: RAL 5018
Rozsah dodávky
Profilový rám odolný proti torzní deformaci s 482,6mm (19") děrováním
Stabilní podstavec s integrovanými nohami s možností ukotvení v podlaze bez krytů noh
Montážní příslušenství
Rozměry
Šířka: 550 mm
Výška: 2.122 mm
Hloubka: 750 mm
Výškové moduly
45 U
Výškové moduly
45 U
Vzdálenost ke druhé upevňovací rovině, rastr 50 mm
150 ‐ 350 mm
Rozměrový rastr mezi upevňovacími rovinami
50 mm
Zatížitelnost 19" rovin
1 500 N
Poznámka
Druhou upevňovací rovinu objednejte samostatně
Základní materiál
Ocelový plech
Balení
1 ks
Netto hmotnost
19,733 kg
Brutto hmotnost
20,772 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
79,1 kg CO2 eq (Cat B)
Upozornění ke třídě PCF
Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
Číslo celní sazby
94032080
EAN
4028177130524
ETIM 9
EC002507
ECLASS 8.0
27180602
Popis výrobku
Data Rack 19'' 45U
Na stiahnutie
Návod
Dokumentácia
Technika v detailu