Dátová / serverová skriňa VX IT s dverami s ventilačnými otvormi, s 19" profilovými lištami Dynamic

Obj. č.: VX 5332818

VX IT network/server enclosure, vented, for room climate control. 482.6 mm (19") interior installation with depth-variable 482.6 mm (19") mounting angles in the dynamic version, available in a range of size variants.

PDU UK basic

PDU metered

PDU switched

PDU managed

PDU UK, prevedenie metered

PDU metered plus

Obj. č.:
VX 5332818
Materiál
Oceľový plech
Hliník
Front door: Aluminium, 1.25 mm
Rear door: Sheet steel, 1.5 mm
Povrch
Rám skrine: štruktúrovaná prášková farba
Vnútorné vybavenie: lakované
Zadné dvere a strecha: štruktúrovaná prášková farba
Predné dvere: hliník, eloxovaný, oceľový plech, štruktúrovaná prášková farba
General colour
RAL 7035
Farba
Rám skrine, zadné dvierka a strecha: RAL 7035
Predné dvere: profily vertikálne, strieborná farba a profily horizontálne RAL 9005
Vnútorné vybavenie, ventilačná mriežka vpredu: RAL 9005
Rukoväť a pánty: RAL 9005
Rozsah dodávky
Kostra skrine VX s dverami a strešným plechom
Dvere z hliníka a oceľového plechu vpredu, s ventilačnými otvormi (podiel voľnej plochy v dierovanom plechu cca 85 %), pánty 180°
Dvere z oceľového plechu, zadné, s ventilačnými otvormi (podiel voľnej plochy v dierovanom plechu cca 85 %), zvisle delené, pánty 180°
Predný a zadný uzáver: komfortná rukoväť pre profilovú cylindrickú polvložku a bezpečnostný zámok 3524 E
Profilové lišty, 482,6 mm (19")
Dištančné vložky, výška 50 mm, na nadvihnutie krycieho plechu nad výrezom pre ventilátor v strešnom plechu, na pasívnu ventiláciu (priložené). Pre varianty bez výrezu nie sú nutné.
12× spona 19" 1 U, kontaktná (priložená)
25 skrutiek s hviezdicovou drážkou, vodivé (priložené)
Paleta IPPC
Strešný plech viacdielny, so zavedením káblov do rohových oblastí vpredu a vzadu
Rozmery
Šírka: 600 mm
Výška: 2.450 mm
Hĺbka: 1.200 mm
Výškové moduly
52 U
Výškové moduly
52 U
Voľný montážny priestor pre rovinu 19", vpredu/vzadu
150 mm / 325 mm
Montážna poloha 19" vodorovne
predné a zadné
Vzdialenosť medzi rovinami (pri dodaní)
725 mm
upevnenie do 19" roviny
priskrutkované pomocou montážneho uholníka na konštrukciu rámu hore a k hĺbkovej podpere dole
Prevedenie
dynamic
Prevedenie strechy
viacdielny, so zavedením káblov do rohových oblastí vpredu a vzadu
Konštrukcia zadných dverí
Dvere z oceľového plechu, s ventilačnými otvormi, zvisle delené, pánty 180°
Konštrukcia predných dverí
Dvere z oceľového plechu s hliníkovým rámom, s ventilačnými otvormi, jednodielne, pánty 180°
Vyhotovenie profilových líšt
19" profilové lišty dynamic vo VX IT
Vyhotovenie podlahy
otvorený
Prevedenie 19“ rovina (roviny)
19" rovina, predná a zadná
Poloha profilovej lišty
19" rovina, predná a zadná
Zaťažiteľnosť
18 000 N
Max. zaťažiteľnosť (statická) pre každú skriňu podľa UL 2416
15 000 N
Poznámka
Uhol otvárania dverí sa môže v konkrétnom použití líšiť podľa druhu a miesta inštalácie.
Základný materiál
Sheet steel
Balenie
1 pc(s).
PCF per pack (cradle-to-gate)
251,1 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Číslo colnej sadzby
94032080
EAN
4028177945616
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Popis výrobku
VX IT dátová/serverová skriňa dynamic, ŠxVxH 600x2450x1200 mm, 52 U, dvere z hliníkového plechu s ventilačnými otvormi vpredu, dvere z oceľového plechu s ventilačnými otvormi vzadu, vertikálne delené, 180° pánty vpredu aj vzadu
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
Certifikáty
Surface finish
Certifikáty
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
Manufacturer's declaration
Na stiahnutie
Instructions
Dokumentácia
Technical details
Visio Shapes