- Obj. č.:
- VX 5310128
- Materiál
- Oceľový plech
Hliník
Presklené dvere: jednovrstvové bezpečnostné sklo, 3 mm
Front door: Aluminium, 1.25 mm
Rear door: Sheet steel, 1.5 mm
- Povrch
- Rámová konštrukcia skrine: základná farba nanesená máčaním
Vnútorné vybavenie: lakované
Zadné dvere a strecha: základná farba nanesená máčaním, štruktúrovaná prášková farba
Predné dvere: hliník, eloxovaný/lakovaný
- General colour
- RAL 7035
- Farba
- Rám skrine, zadné dvierka a strecha: RAL 7035
Predné dvere: profily vertikálne, strieborná farba a profily horizontálne RAL 9005
Vnútorné vybavenie: RAL 9005
Rukoväť a pánty: RAL 9005
- Rozsah dodávky
- Kostra skrine VX s dverami a strešným plechom
Predné presklené dvere s hliníkovým rámom, pánty 180°
Predný a zadný uzáver: komfortná rukoväť pre profilovú cylindrickú polvložku a bezpečnostný zámok 3524 E
Profilové lišty, 482,6 mm (19")
Dištančné vložky, výška 50 mm, na nadvihnutie krycieho plechu nad výrezom pre ventilátor v strešnom plechu, na pasívnu ventiláciu (priložené). Pre varianty bez výrezu nie sú nutné.
12× spona 19" 1 U, kontaktná (priložená)
25 skrutiek s hviezdicovou drážkou, vodivé (priložené)
Paleta IPPC
Strešný plech viacdielny, so zavedením káblov do rohových oblastí vpredu a vzadu
Dvere z oceľového plechu, zadné, plné, zvisle delené, pánty 180°
- Rozmery
- Šírka: 600 mm
Výška: 2.000 mm
Hĺbka: 1.200 mm
- Výškové moduly
- 42 U
- Voľný montážny priestor pre rovinu 19", vpredu/vzadu
- 150 mm / 330 mm
- Montážna poloha 19" vodorovne
- predné a zadné
- Vzdialenosť medzi rovinami (pri dodaní)
- 720 mm
- upevnenie do 19" roviny
- priskrutkované montážnym uholníkom hore a dole ku konštrukcii rámu
- Prevedenie
- Standard
- Prevedenie strechy
- viacdielny, so zavedením káblov do rohových oblastí vpredu a vzadu
- Konštrukcia zadných dverí
- Dvere z oceľového plechu, plné, zvisle delené, pánty 180°
- Konštrukcia predných dverí
- Presklené dvere s hliníkovým rámom, plné, jednodielne, pánty 180°
- Vyhotovenie profilových líšt
- 19" profilové lišty štandard vo VX IT
- Vyhotovenie podlahy
- otvorený
- Prevedenie 19“ rovina (roviny)
- predné a zadné
- Poloha profilovej lišty
- 19" rovina, predná a zadná
- Zaťažiteľnosť
- 15 000 N
- Max. zaťažiteľnosť (statická) pre každú skriňu podľa UL 2416
- 12 000 N
- Kód IK
- IK08
- Poznámka
- Uhol otvárania dverí sa môže v konkrétnom použití líšiť podľa druhu a miesta inštalácie.
- Základný materiál
- Sheet steel
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 88 kg
- Brutto hmotnosť
- 97 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 227,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Číslo colnej sadzby
- 94032080
- EAN
- 4028177945180
- ETIM 9
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Popis výrobku
-
VX IT dátová/serverová skriňa štandard, ŠxVxH: 600x2000x1200 mm, 42 U, hliníkové presklené dvere vpredu, dvere z oceľového plechu plné vzadu, vertikálne delené, 180° pánty vpredu a vzadu