- Obj. č.:
- VX 5314185
- Výhody
- Predmontovaná skriňa s 482,6 mm (19") montážnou rovinou, vpredu a vzadu pre každý oddiel, individuálne, nezávisle nastaviteľná
- Rozostup predmontovaných rovín 740 mm, individuálne nastaviteľná
- Pánty dverí vpravo je možné zameniť na ľavú stranu
- Možnosť radového spojenia na všetkých stranách
- Usmerňovacie plechy vzduchu integrované do 19" montážneho rámu
- Uhol otvorenia dverí max. 130°, v radovom spojení max. 115°
- Technické údaje
- Max. load capacity 250 kg per compartment
- Materiál
- Rámová konštrukcia skrine: oceľový plech, 1,5 mm
Strešný plech: oceľový plech, 1,5 mm
Podlahový plech: oceľový plech, 1,0 mm
Predné a zadné dvere: oceľový plech, 1,5 mm
Profilové lišty: oceľový plech, 2,5 mm
- General colour
- RAL 7035
- Farba
- Rám skrine a ploché diely: RAL 7035
19" montážna rovina, pánty a rukoväte lakované vo farbe RAL 9005
- Rozsah dodávky
- VX IT rozvádzač, so štyrmi uzavretými inštalačnými oddielmi
Každý oddiel s 482,6 mm (19") montážnou rovinou, vpredu a vzadu, priskrutkovaná k vstavaným deliacim stenám vľavo a vpravo
Stredovo delený podlahový plech, vopred zmontovaný cez celú hĺbku skrine
4 dvere z oceľového plechu, s ventilačnými otvormi, vpredu a vzadu
Komfortná rukoväť pre profilovú cylindrickú polvložku s bezpečnostným zámkom 3524 E
Vrátane vyrovnania potenciálov, pripravené na umiestnenie uzemňovacích vodičov
Dva 482,6 mm (19") montážne profily vpredu a vzadu upevnené v rôznych hĺbkach pre každý oddiel, vpredu vrátane obvodovo integrovanej vzduchovej prepážky
8 kľúčov
- Rozmery
- Šírka: 800 mm
Výška: 2.200 mm
Hĺbka: 1.000 mm
- Vzdialenosť medzi rovinami (pri dodaní)
- 740 mm
- Number front doors
- 4
- Number back doors
- 4
- upevnenie do 19" roviny
- 4 x 11 U
- Predná a zadná 19“ montážna rovina pre každú sekciu, individuálne nastaviteľná
- Prevedenie
- Compartment Rack, 4 x 11 U
- Prevedenie strechy
- Strešný plech, jednodielny, s obojstranným vedením káblov v strednom diele strechy
- Design doors
- Uhol otvorenia dverí max. 130°
- Vrátane 2-bodového tyčového uzáveru
- Konštrukcia zadných dverí
- 4 sekcie s ventilačnými otvormi
- Konštrukcia predných dverí
- 4 sekcie s ventilačnými otvormi
- Vyhotovenie profilových líšt
- 19" profilové lišty vo VX IT rozvádzači s oddielmi
- Vyhotovenie podlahy
- Podlahový rám s predmontovaným výsuvným, dvojdielnym, plným podlahovým plechom
- Prevedenie 19“ rovina (roviny)
- 19" rovina, predná a zadná
- 19" montážna rovina s univerzálnymi montážnymi uholníkmi, vpredu a vzadu, s variabilnou hĺbkou, raster 12,5 mm, sa priskrutkuje vľavo a vpravo k deliacim stenám, s integrovanými usmerňovacími plechmi vzduchu
- Usmerňovací plech vzduchu s integrovaným vertikálnym 19" montážnym výrezom 1 U na pravej a ľavej strane každého oddielu ako ďalší priestor na inštaláciu vnútorného vybavenia alebo vedenia káblov.
- Poloha profilovej lišty
- 19" rovina, predná a zadná
- Poznámka
- Uhol otvárania dverí sa môže v konkrétnom použití líšiť podľa druhu a miesta inštalácie.
- Základný materiál
- Sheet steel
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 215 kg
- Brutto hmotnosť
- 231,6 kg
- Číslo colnej sadzby
- 94032080
- EAN
- 4028177950085
- ETIM 9
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Popis výrobku
-
VX IT delená skriňa, s ventilačnými otvormi, 4 sekcie, 4 x 11 U, ŠxVxH 800x2200x1000 mm, rám skrine a ploché časti: RAL 7035, vnútorné vybavenie: RAL 9005