Sieťový rozvádzač TX CableNet s presklenými dverami

Obj. č.: TX 7888050

IT skriňa pre dátové siete, predmontovaná s presklenými dverami, s 19" profilovými lištami, bočnicami a podstavcom.

Prívodný kábel pre PSM/PDU

Zásuvková lišta v hliníkovom kanáli

Zásuvková lišta pre zástrčky

Súprava na vyrovnanie potenciálov pre VX IT

Kombinované lišty pre VX, VX IT, TX CableNet

Kombinované lišty pre 482,6 mm (19")

Klietková matica pre všetky 19-" skriňové systémy

Upevňovacie skrutky

Komfortná rukoväť AX

Profilová cylindrická polvložka pre úchopové systémy

Vložka uzáveru

Súprava kief pre TX CableNet

Spona 19", 1 U s kontaktným spojom

IT systémové LED svietidlo pre IT skriňové systémy a IT skrinky

Zaslepovací panel, 482,6 mm (19") Upevnenie bez náradia

Ranžírovací panel s káblovými priečkami for horizontal cable management

Ranžírovací panel s oceľovými strmeňmi

Ranžírovací panel s čelnou klapkou

Klzná lišta, 1 U, pevná montáž pre VX IT, TS IT, TX CableNet

Panel na pretiahnutie káblov s kefovou lištou 482,6 mm (19")

Transportné kolieska pre systém podstavca VX, oceľový plech

Transportná súprava pre TS IT, TX CableNet

Nivelačné nohy pre VX, TS, TS IT, SE, PC, IW, chiller Blue e+

Montážne uholníky pre dverný polohový spínač v skriniach VX, VX IT, TX CableNet

Panel so žľabmi na vedenie káblov 482,6 mm (19")

Panel na zavedenie káblov, 2 U

Káblový ranžírovací kanál, horizontálny 482,6 mm (19")

Káblová klietka pre TX CableNet

Káblová trasa pre TX CableNet

Káblová príchytka pre C lišty, kombinované lišty

Káblové priečky, upevnenie 19"

Upínacie pútko - suchý zips

Káblové sťahovacie pásky

Páska - suchý zips

Strmeň pre vedenie káblov

Samolepiace pásky s rastrom 482,6 mm (19")

TS systémové chassis 17 x 73 mm

Dištančná vložka pre strešný plech

Voliteľné upevnenie krytu pre VX pre kryt s kefovou lištou, kryty s ventilačnými otvormi

Spojka pre radové spojenie, vonkajšie pre TS/TS

Obj. č.:
TX 7888050
Prevedenie
1st generation
s presklenými dverami
s bočnicami
Výhody
Strešný plech, viacdielny, plný, pozostávajúci zo zváraného stredného dielu a vzpier pre vedenie káblov integrovaných bez použitia náradia na vonkajších stranách
S obojstrannými otvormi na zavedenie káblov po celej hĺbke skrine
Stredný diel strešného plechu a vzpery pre vedenie káblov so zaoblenými hranami pre systémovo kompatibilné pretiahnutie káblov s ohľadom na minimálny polomer ohybu
Strecha, vrátane skrytého výrezu na umiestnenie ventilátorovej jednotky pre aktívnu ventiláciu
Pre pohodlné zavedenie káblov je možné vodiace vzpery káblov ľahko vybrať bez použitia náradia a potom ich opäť zaklapnúť.
Integrovaný polomer ohybu zabraňuje vedeniu kábla cez ostré hrany
Vedenie káblov prispôsobené umiestneniu
Bezpečné vedenie káblov s dodržaním kritického polomeru ohybu kábla
Vedenie káblov pomocou „vodopádového“ konceptu: ľahké a bezpečné vedenie káblov cez strechu
Komfortný prístup: jednoduchá montáž a demontáž bočníc a dverí pre rýchly prístup k vnútornej oblasti kompaktnej skrine
Príslušenstvo kompatibilné s TS a VX
Rozmanitá ponuka príslušenstva pre individuálne vnútorné vybavenie
Materiál
Skriňa: oceľový plech
Dvere: oceľový plech, 1,2 mm
Bočnice: oceľový plech, 1,2 mm
19" profilové lišty: oceľový plech, 2 mm
Skriňa: oceľový plech
Presklené dvere: jednovrstvové bezpečnostné sklo, 3 mm
Bočnice: oceľový plech, 1,2 mm
Povrch
Rámová konštrukcia skrine: základná farba nanesená máčaním
Ploché diely: základná farba nanesená máčaním, štruktúrovaná prášková farba
General colour
RAL 7035
Farba
RAL 7035
Rám skrine, strecha a dvere vrátane madiel: RAL 7035
Vnútorné vybavenie: RAL 9005
Rozsah dodávky
Skriňa s presklenými dverami vpredu a zadnými dverami vzadu
Kostra skrine s dverami a strešným plechom
Predné presklené dvere z oceľového plechu, pánty 130°
Dvere z oceľového plechu, zadné, plné, jednodielne, pánty 130°
Uzáver vpredu a vzadu: dizajnová rukoväť s bezpečnostným zámkom 3524 E
Bočnice, s možnosťou uzamknutia, vrátane bezpečnostného zámku 3524 E
Strešný plech, privarený, s konceptom „vodopádu“ na zavedenie káblov z boku so zakrytým výrezom pre ventilátorovú jednotku
Dve 482,6 mm (19") profilové lišty, predné a zadné
Typovo odskúšané uzemnenie rámu, namontované podľa normy EN 60 950
Systém podstavca VX, 100 mm, s ventilačnými otvormi
4 nivelačné nohy, M12, vrátane adaptérov pre podstavec (priložené)
Kryty podstavca, s ventilačnými otvormi (priložené)
Súprava kief na zavedenie káblov v strope (priložené)
10 strmeňov pre vedenie kábla, kov, 125 x 65 mm (priložené)
24x 19" spona, 1 U, kontaktná (priložená)
50 skrutiek s hviezdicovou drážkou, vodivé (priložené)
4 lišty pre vedenie káblov na upevnenie káblov na hĺbku skrine pomocou káblových príchytiek (priložené)
Paleta IPPC
19" profilové lišty
Rozmery
Šírka: 800 mm
Výška: 2.000 mm
Hĺbka: 800 mm
Výškové moduly
42 U
Výška podstavca
100 mm
Výška vrátane podstavca
2 100 mm
Vzdialenosť medzi rovinami (pri dodaní)
445 mm
upevnenie do 19" roviny
Dve 482,6 mm (19") profilové lišty, predné a zadné
Prevedenie
Pre-configured
with side panels
Prevedenie strechy
Strešný plech, privarený, s konceptom „vodopádu“ na zavedenie káblov z boku so zakrytým výrezom pre ventilátorovú jednotku
Konštrukcia zadných dverí
Dvere z oceľového plechu, zadné, plné, jednodielne, pánty 130°
Konštrukcia predných dverí
Predné presklené dvere z oceľového plechu, pánty 130°
Prevedenie 19“ rovina (roviny)
19" rovina, predná a zadná
Zaťažiteľnosť
5000 N
Poznámka
To install a fan module, brush strips for fitting to the cable shunting openings are necessary if these are being used, or if the covers have been removed.
Brush strips to conceal the cable entry are available separately and may be conveniently ordered from our accessory range.
Základný materiál
Sheet steel
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
140 kg
Brutto hmotnosť
148 kg
Číslo colnej sadzby
94032080
EAN
4028177972445
ETIM 9
EC002499
ETIM 8
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Popis výrobku
Dátová skriňa TX CableNet predmontovaná, s presklenými dverami vpredu vrátane dizajnovej rukoväte, dvierkami z oceľového plechu vzadu, bočnicami a podstavcom, ako aj základnými prvkami pre vedenie káblov, ŠxVxH: 800x2000+100x800 mm, 42 U
Certifikáty
UL + C-UL (listed)