- Obj. č.:
- TX 7888616
- Prevedenie
- 2nd generation
s presklenými dverami
s bočnicami
So strešným plechom
- Výhody
- New roof plate concept: Optimised use of the entire enclosure volume with the enclosure cabling plus optional integration of a fan module
- Efektívny koncept rámu pre individuálne rozšírenie
- Bočnice priskrutkované pre rýchly prístup
- 482.6 mm (19") mounting angles, front and rear, adjustable in the depth
- Rozmanitá ponuka príslušenstva pre individuálne vnútorné vybavenie
- Materiál
- Strecha: oceľový plech 1,5 mm
Rámová konštrukcia skrine: oceľový plech, 1,5 mm
Montážne uhly: oceľový plech, 2 mm
Bočnice: oceľový plech, 1,2 mm
- Povrch
- Rámová konštrukcia skrine: základná farba nanesená máčaním
Ploché diely: základná farba nanesená máčaním, štruktúrovaná prášková farba
- General colour
- RAL 7035
- Farba
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Skriňa s presklenými dverami vpredu a zadnými dverami vzadu
Enclosure frame with 482.6 mm (19") mounting angles, front and rear
Bočnice
Screw-fastened roof plate with concealed, rear cable entry in a transverse direction and central, concealed cut-out for easy integration of a fan module.
- Rozmery
- Šírka: 600 mm
Výška: 1.200 mm
Hĺbka: 600 mm
- Výškové moduly
- 24 U
- Vzdialenosť medzi rovinami (pri dodaní)
- 345 mm
- Prevedenie
- with side panels
- Konštrukcia zadných dverí
- Dvere z oceľového plechu, jednodielne
- Konštrukcia predných dverí
- Presklené dvere, jednodielne
- Zaťažiteľnosť
- 5000 N
- Zaťažiteľnosť (statická)
- 500 kg
- Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529
- IP 20
- Poznámka
- To install a fan module, brush strips for fitting to the cable shunting openings are necessary if these are being used, or if the covers have been removed.
- Brush strips to conceal the cable entry are available separately and may be conveniently ordered from our accessory range.
- Základný materiál
- Sheet steel
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 60 kg
- Brutto hmotnosť
- 60,5 kg
- Číslo colnej sadzby
- 94032080
- EAN
- 4028177994638
- ETIM 9
- EC002499
- ETIM 8
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Popis výrobku
-
TX CableNet, s presklenými dverami, so strešným plechom, bočnice, 19" profilové lišty, ŠxVxH: 600x1200x600 mm, RAL 7035