Sieťový rozvádzač TX CableNet s presklenými dverami

Obj. č.: TX 7888721

The TX CableNet – places extra space at your disposal by avoiding the problem of unnecessarily wide or deep IT racks. This IT network rack is thus also suitable for use in smaller IT environments and is already optimally prepared for individual interior installation.

Prívodný kábel pre PSM/PDU

Zásuvková lišta v hliníkovom kanáli

Zásuvková lišta pre zástrčky

Súprava na vyrovnanie potenciálov pre VX IT

Kombinované lišty pre VX, VX IT, TX CableNet

Kombinované lišty pre 482,6 mm (19")

Klietková matica pre všetky 19-" skriňové systémy

Upevňovacie skrutky

Komfortná rukoväť AX

Profilová cylindrická polvložka pre úchopové systémy

Vložka uzáveru

Súprava kief pre TX CableNet

Spona 19", 1 U s kontaktným spojom

IT systémové LED svietidlo pre IT skriňové systémy a IT skrinky

Zaslepovací panel, 482,6 mm (19") Upevnenie bez náradia

Ranžírovací panel s káblovými priečkami for horizontal cable management

Ranžírovací panel s oceľovými strmeňmi

Ranžírovací panel s čelnou klapkou

Klzná lišta, 1 U, pevná montáž pre VX IT, TS IT, TX CableNet

Panel na pretiahnutie káblov s kefovou lištou 482,6 mm (19")

Transportné kolieska pre systém podstavca VX, oceľový plech

Transportná súprava pre TS IT, TX CableNet

Nivelačné nohy pre VX, TS, TS IT, SE, PC, IW, chiller Blue e+

Montážne uholníky pre dverný polohový spínač v skriniach VX, VX IT, TX CableNet

Panel so žľabmi na vedenie káblov 482,6 mm (19")

Panel na zavedenie káblov, 2 U

Káblový ranžírovací kanál, horizontálny 482,6 mm (19")

Káblová klietka pre TX CableNet

Káblová trasa pre TX CableNet

Káblová príchytka pre C lišty, kombinované lišty

Káblové priečky, upevnenie 19"

Upínacie pútko - suchý zips

Káblové sťahovacie pásky

Páska - suchý zips

Strmeň pre vedenie káblov

Samolepiace pásky s rastrom 482,6 mm (19")

TS systémové chassis 17 x 73 mm

Dištančná vložka pre strešný plech

Voliteľné upevnenie krytu pre VX pre kryt s kefovou lištou, kryty s ventilačnými otvormi

Spojka pre radové spojenie, vonkajšie pre TS/TS

Obj. č.:
TX 7888721
Prevedenie
2nd generation
rozložiteľné
s presklenými dverami
s bočnicami
So strešným plechom
Výhody
New roof plate concept: Optimised use of the entire enclosure volume with the enclosure cabling plus optional integration of a fan module
Efficient frame concept, in a dismantlable version, for individual configuration and optional dismantling as required.
Bočnice priskrutkované pre rýchly prístup
19" profilové lišty, nastaviteľné na šírku a hĺbku, ako aj s možnosťou asymetricky uloženého vnútorného vybavenia
Možnosti demontáže
Materiál
Skriňa: oceľový plech
Dvere: oceľový plech, 1,2 mm
Bočnice: oceľový plech, 1,2 mm
19" profilové lišty: oceľový plech, 2 mm
Bočnice: oceľový plech, 1,2 mm
Povrch
Rámová konštrukcia skrine: základná farba nanesená máčaním
Ploché diely: základná farba nanesená máčaním, štruktúrovaná prášková farba
General colour
RAL 7035
Farba
RAL 7035
Rozsah dodávky
Skriňa s presklenými dverami vpredu a zadnými dverami vzadu
Enclosure frame, dismantlable, with 482.6 mm (19") mounting angles, front and rear
Bočnice
Screw-fastened roof plate with concealed cable entry on both sides across the entire enclosure depth plus a central, concealed cut-out for easy integration of a fan module.
Rozmery
Šírka: 800 mm
Výška: 2.000 mm
Hĺbka: 1.000 mm
Výškové moduly
42 U
Vzdialenosť medzi rovinami (pri dodaní)
645 mm
upevnenie do 19" roviny
rozložiteľné
Prevedenie
with side panels
Konštrukcia zadných dverí
Dvere z oceľového plechu, jednodielne, uzavreté
Konštrukcia predných dverí
Presklené dvere, jednodielne
s jednovrstvovým bezpečnostným sklom hrúbky 3 mm
Uhol otvorenia dverí pri radovom spojení max. 105°
Zaťažiteľnosť
5000 N
Zaťažiteľnosť (statická)
500 kg
Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529
IP 20
Poznámka
To install a fan module, brush strips for fitting to the cable shunting openings are necessary if these are being used, or if the covers have been removed.
Brush strips to conceal the cable entry are available separately and may be conveniently ordered from our accessory range.
Základný materiál
Sheet steel
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
123,5 kg
Brutto hmotnosť
133,5 kg
Číslo colnej sadzby
94039910
EAN
4028177997530
ETIM 9
EC002499
ETIM 8
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Popis výrobku
TX CableNet, s presklenými dverami, so strešným plechom, bočnými stenami, 19" profilové lišty, skriňa je demontovateľná, ŠxVxH: 800x2000x1000 mm, RAL 7035
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
Certifikáty
Declaration of conformity
Na stiahnutie
Instructions