- Obj. č.:
- TX 7888731
- Prevedenie
- 2nd generation
rozložiteľné
s ventilačnými otvormi
s bočnicami
- Výhody
- Screw-fastened roof plate with concealed cable entry on both sides across the entire enclosure depth plus a central, concealed cut-out for easy integration of a fan module.
- Efektívny koncept rámu pre individuálne rozšírenie
- Bočnice priskrutkované pre rýchly prístup
- 19" profilové lišty, nastaviteľné na šírku a hĺbku, ako aj s možnosťou asymetricky uloženého vnútorného vybavenia
- Možnosti demontáže
- Rozmanitá ponuka príslušenstva pre individuálne vnútorné vybavenie
- Materiál
- Strecha: oceľový plech 1,5 mm
Rámová konštrukcia skrine: oceľový plech, 1,5 mm
Dvere: oceľový plech, 1,2 mm
19" profilové lišty: oceľový plech, 2 mm
Bočnice: oceľový plech, 1,2 mm
- Povrch
- Rámová konštrukcia skrine: základná farba nanesená máčaním
Ploché diely: základná farba nanesená máčaním, štruktúrovaná prášková farba
- Farba
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Skriňa s dverami s ventilačnými otvormi vpredu a zadnými dverami vzadu
Enclosure frame, dismantlable, with 482.6 mm (19") mounting angles, front and rear
Bočnice
Screw-fastened roof plate with concealed cable entry on both sides across the entire enclosure depth plus a central, concealed cut-out for easy integration of a fan module.
- Rozmery
- Šírka: 800 mm
Výška: 2.000 mm
Hĺbka: 1.000 mm
- Výškové moduly
- 42 U
- Vzdialenosť medzi rovinami (pri dodaní)
- 645 mm
- upevnenie do 19" roviny
- rozložiteľné
- Prevedenie
- with side panels
- Design doors
- s ventilačnými otvormi
- Konštrukcia zadných dverí
- Dvere z oceľového plechu, jednodielne, s ventilačnými otvormi
- Konštrukcia predných dverí
- Dvere z oceľového plechu, jednodielne, s ventilačnými otvormi
- Podiel voľnej plochy v dierovanom plechu cca 78 %
- Zaťažiteľnosť
- 5000 N
- Zaťažiteľnosť (statická)
- 500 kg
- Základný materiál
- Sheet steel
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 125 kg
- Brutto hmotnosť
- 135 kg
- Číslo colnej sadzby
- 94039910
- EAN
- 4028177997592
- ETIM 9
- EC002499
- ETIM 8
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Popis výrobku
-
TX CableNet, dvere s ventilačnými otvormi, so strešným plechom, bočnice, 19" profilové lišty, skriňa je demontovateľná, ŠxVxH: 800x2000x1000 mm, RAL 7035