VX IT Open

Obj. č.: VX 1182096

VX IT standard version, without front and rear door. Usable either as an open 482.6 mm (19") frame in a secure environment or as the basis for fast configurations in the Rittal RiPanel configuration system using existing accessories (such as doors and side panels) from the Rittal modular range.

Obj. č.:
VX 1182096
Prevedenie
Kostra skrine VX so strešným plechom
bez predných a zadných dverí
s ventilačnými otvormi
bez bočníc
Povrch
Rámová konštrukcia skrine: základná farba nanesená máčaním
Vnútorné vybavenie: lakované
General colour
RAL 7035
Farba
Rám skrine a strecha: RAL7035
Vnútorné vybavenie: RAL 9005
Rozsah dodávky
Rámová konštrukcia skrine
Profilové lišty, 482,6 mm (19")
Dištančné vložky, výška 50 mm, na nadvihnutie krycieho plechu nad výrezom pre ventilátor v strešnom plechu, na pasívnu ventiláciu (priložené). Pre varianty bez výrezu nie sú nutné.
12× spona 19" 1 U, kontaktná (priložená)
25 skrutiek s hviezdicovou drážkou, vodivé (priložené)
Paleta IPPC
Strešný plech, viacdielny, s bočným zavedením káblov na hĺbku, obojstranný, pripravený na plech s ventilátormi
Rozmery
Šírka: 800 mm
Výška: 2.000 mm
Hĺbka: 800 mm
Výškové moduly
42 U
Voľný montážny priestor pre rovinu 19", vpredu/vzadu
150 mm / 130 mm
Vzdialenosť medzi rovinami (pri dodaní)
520 mm
upevnenie do 19" roviny
priskrutkované k priečnej traverzii hore a dole
Prevedenie
Standard
Prevedenie strechy
viacdielny, s bočným zavedením káblov na hĺbku, obojstranný, pripravený na plech s ventilátormi
Vyhotovenie profilových líšt
19" profilové lišty štandard vo VX IT
Vyhotovenie podlahy
otvorený
Prevedenie 19“ rovina (roviny)
predné a zadné
Zaťažiteľnosť
8 000 N
Max. zaťažiteľnosť (statická) pre každú skriňu podľa UL 2416
8 000 N
Základný materiál
Sheet steel
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
52,9 kg
Brutto hmotnosť
66,4 kg
Číslo colnej sadzby
94032080
EAN
4028177973305
ETIM 9
EC002499
ETIM 8
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Popis výrobku
VX IT Open, 19" profilové lišty priskrutkované k priečnej vzpere hore a dole, ŠxVxH: 800x2000x800 mm, RAL 7035
Certifikáty
Declaration of conformity
Manufacturer's declaration
Na stiahnutie
Further instructions
Instructions