- Obj. č.:
- VX 1182097
- Prevedenie
- Kostra skrine VX so strešným plechom
bez predných a zadných dverí
s ventilačnými otvormi
bez bočníc
- Povrch
- Rámová konštrukcia skrine: základná farba nanesená máčaním
Vnútorné vybavenie: lakované
- General colour
- RAL 7035
- Farba
- Rám skrine a strecha: RAL7035
Vnútorné vybavenie: RAL 9005
- Rozsah dodávky
- Rámová konštrukcia skrine
Profilové lišty, 482,6 mm (19")
Dištančné vložky, výška 50 mm, na nadvihnutie krycieho plechu nad výrezom pre ventilátor v strešnom plechu, na pasívnu ventiláciu (priložené). Pre varianty bez výrezu nie sú nutné.
12× spona 19" 1 U, kontaktná (priložená)
25 skrutiek s hviezdicovou drážkou, vodivé (priložené)
Paleta IPPC
Strešný plech, viacdielny, s bočným zavedením káblov na hĺbku, obojstranný, pripravený na plech s ventilátormi
- Rozmery
- Šírka: 800 mm
Výška: 2.000 mm
Hĺbka: 1.200 mm
- Výškové moduly
- 42 U
- Voľný montážny priestor pre rovinu 19", vpredu/vzadu
- 150 mm / 330 mm
- Vzdialenosť medzi rovinami (pri dodaní)
- 720 mm
- upevnenie do 19" roviny
- priskrutkované k hĺbkovej vzpere hore a dole a ďalej k nosnej lište na konštrukciu rámu
- Prevedenie
- Standard
- Prevedenie strechy
- viacdielny, s bočným zavedením káblov na hĺbku, obojstranný, pripravený na plech s ventilátormi
- Vyhotovenie profilových líšt
- 19" profilové lišty štandard vo VX IT
- Vyhotovenie podlahy
- otvorený
- Prevedenie 19“ rovina (roviny)
- predné a zadné
- Zaťažiteľnosť
- 15 000 N
- Max. zaťažiteľnosť (statická) pre každú skriňu podľa UL 2416
- 12 000 N
- Základný materiál
- Sheet steel
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 73 kg
- Brutto hmotnosť
- 76 kg
- Číslo colnej sadzby
- 94032080
- EAN
- 4028177973299
- ETIM 9
- EC002499
- ETIM 8
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Popis výrobku
-
VX IT Open, 19" profilové lišty priskrutkované k hĺbkovým vzperám hore a dole, ako aj k nosnej lište na konštrukcii rámu, ŠxVxH: 800x2000x1200 mm, RAL 7035