- Obj. č.:
- IT 7100110
- Prevedenie
- Otvorený rám
without busbar - Výhody
- Modulárny systém pre individuálne možnosti rozšírenia
- Flexible busbar selection, to suit the rack power density
- Can be retrofitted without replacing the entire system
- Modular configuration for AI and HPC applications
- Hot-pluggable components in the rack simplify maintenance work
- May be supplemented with a suitable direct liquid cooling solution
- Quick integration thanks to integral castor modules, air baffle plates and levelling feet
- Our range of accessories includes IT and power rails, 482.6 mm (19") adaptors, doors and side panels
- Materiál
- Oceľový plech
- Povrch
- Základná farba nanesená máčaním, na vonkajšej strane štruktúrovaná prášková farba
- Farba
- RAL 9005
- Rozsah dodávky
- Rack OCP ORV3
2 vzpery, predmontované
Predinštalované kolieska pre vysoké zaťaženie
Nivelačné nožičky, vopred zmontované
Radové tesnenie - Rozmery
- Šírka: 600 mm
Výška: 2.286 mm
Hĺbka: 1.068 mm - Výškové moduly
- 44 OU
- Zaťažiteľnosť
- 14 000 N
- Základný materiál
- Sheet steel
- Balenie
- 1 pc(s).
- Číslo colnej sadzby
- 94032080
- ETIM 8
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Popis výrobku
- OCP ORV3 rack without busbar, 44 OU, WHD: 600 x 2286 x 1068 mm, RAL 9005
Rack OCP ORV3
Obj. č.: IT 7100110
Open. Efficient. Scalable. Your IT infrastructure from Rittal with OCP ORV3, without busbar. The Open Compute Project (OCP) brings together leading companies with the goal of making open IT infrastructures more efficient, scalable and sustainable. Rittal is supporting this vision with its OCP-compliant Open Rack Version 3 (ORV3), which is now also available without an integral busbar.