Rack OCP ORV3

Obj. č.: IT 7100120

OCP is an ambitious international community that aims to simplify and optimise IT infrastructure. The Rittal OCP ORV3 rack is OCP accepted and ready for immediate use. Simple modifications and enhancements can be made as and when required, thanks to the range of accessories. The OCP ORV3 rack can also accommodate a Direct Liquid Cooling (DLC) solution. Take your efficiency and performance density to a whole new level with this rack.

Obj. č.:
IT 7100120
Prevedenie
Otvorený rám
with busbar
Pripravené pre káblový vstup v streche a podlahe
Vedenie káblov vpredu po celej výške
Výhody
Pripravené na pripojenie 21" OCP komponentov a priamy kontakt na prípojnici
Rýchla inštalácia a servis vďaka zacvakávacej montáži IT a IT OCP napájacieho systému
Nepretržité vedenie káblov v prednom racku po celej výške
Optimálne vhodné pre vysokovýkonné výpočtové centrá a technológie umelej inteligencie vďaka príprave na priame kvapalinové chladenie kvôli rozptyľovaniu výsledného tepelného zaťaženia v racku
Integrované odolné kolieska uľahčujú prepravu a zabezpečujú jednoduchú manipuláciu v dátovom centre
Materiál
Oceľový plech
Povrch
Základná farba nanesená máčaním, na vonkajšej strane štruktúrovaná prášková farba
Farba
RAL 9005
Rozsah dodávky
Rack OCP ORV3
Zbernica OCP pre max. 48 DC/18 kW
2 vzpery, predmontované
Nivelačné nožičky, vopred zmontované
4 kolieska (voľne sa otáčajú)
Radové tesnenie
Ventilačný usmerňovací plech
Rozmery
Šírka: 600 mm
Výška: 2.286 mm
Hĺbka: 1.068 mm
Výškové moduly
44 OU
Zaťažiteľnosť
14 000 N
Základný materiál
Sheet steel
Menovitý príkon
18 kW
Menovité prevádzkové napätie
48 V DC
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
172 kg
Brutto hmotnosť
200 kg
Číslo colnej sadzby
94032080
EAN
4028177997738
ETIM 9
EC002499
ETIM 8
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Popis výrobku
Rack OCP ORV3, 44 U, ŠxVxH 610 x 2300 x 1070 mm, RAL 9005
Certifikáty
IEC CB
UL + C-UL (listed)
Certifikáty
Declaration of conformity
Na stiahnutie
Instructions
Product presentations