- Obj. č.:
- DK 5525120
- Materiál
- Oceľový plech
Hliník
Presklené dvere: jednovrstvové bezpečnostné sklo, 3 mm
- Povrch
- Rámová konštrukcia skrine: základná farba nanesená máčaním
Vnútorné vybavenie: základná farba nanesená máčaním
Dvere a strecha: základná farba nanesená máčaním, štruktúrovaná prášková farba
- General colour
- RAL 7035
- Farba
- Rám skrine a ploché diely: RAL 7035
Vnútorné vybavenie: RAL 9005
- Rozsah dodávky
- Rámová konštrukcia skrine TS 8 s dverami a strešným plechom
Predné presklené dvere s hliníkovým rámom, pánty 180°
Predný a zadný uzáver: komfortná rukoväť pre profilovú cylindrickú polvložku a bezpečnostný zámok 3524 E
Dva 482,6 mm (19") upevňovacie profily vpredu a vzadu variabilne na hĺbkových vzperách s rýchlym upevnením
Dištančné vložky, výška 50 mm, na nadvihnutie krycieho plechu nad výrezom pre ventilátor v strešnom plechu, na pasívnu ventiláciu (priložené). Pre varianty bez výrezu nie sú nutné.
Pripojovacie príslušenstvo na vyrovnanie potenciálov s uzemňovacím bodom (priložené)
12× spona 19" 1 U, kontaktná (priložená)
50 skrutiek s hviezdicovou drážkou, vodivé (priložené)
Paleta IPPC
Strešný plech, viacdielny, snímateľný, pre zadné zavedenie káblov, priečny a so zakrytým výrezom pre plech s ventilátormi
Zadné dvere z oceľového plechu, pánty 180°
- Rozmery
- Šírka: 600 mm
Výška: 800 mm
Hĺbka: 600 mm
- Výškové moduly
- 15 U
- Výškové moduly
- 15 U
- Voľný montážny priestor pre rovinu 19", vpredu/vzadu
- 84 mm / 168 mm
- Vzdialenosť medzi rovinami (pri dodaní)
- 345 mm
- Design doors
- plná
- Prevedenie 19“ rovina (roviny)
- Profilové lišty, 482,6 mm (19")
- Zaťažiteľnosť
- 15 000 N
- Poznámka
- Uhol otvárania dverí sa môže v konkrétnom použití líšiť podľa druhu a miesta inštalácie.
- Základný materiál
- Sheet steel
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 45,6 kg
- Brutto hmotnosť
- 46,6 kg
- Číslo colnej sadzby
- 94032080
- EAN
- 4028177703889
- ETIM 9
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Popis výrobku
-
TS IT, 19" mounting angles, glazed door, WHD: 600 x 800 x 600 mm, 15 U