Skříně pro datové sítě/serverové skříně TS IT s prosklenými dveřmi, IP 55, s 19" montážním rámem

Obj. č.: DK 5512131

TS IT, bez ventilačních otvorů, pro přímou klimatizaci rozváděče. 19" vnitřní vybavení s 19" montážním rámem se zatížitelností až 1 500 kg, v různých velikostech, se stupněm krytí do IP 55.

Spona 19", 1 U s kontaktním spojem

Rychlospojka pro řadové spojení, třídílná pro TS/TS

Spojka pro řadové spojení, vnější pro TS/TS

Lišta pro mechanické uchycení kabelů pro TS, TS IT

PDU metered

PDU switched

PDU managed

PDU UK, provedení metered

PDU metered plus

PDU UK basic

Obj. č.:
DK 5512131
Materiál
Ocelový plech
Hliník
Hliníkové prosklené dveře s jednovrstvým bezpečnostním sklem, 3 mm
Povrch
Rámová konstrukce skříně: základní barva nanesená máčením
Vnitřní vybavení: základní barva nanesená máčením
Dveře a střecha: základní barva nanesená máčením, strukturovaná prášková barva
General colour
RAL 7035
Barva
Rám skříně a ploché díly: RAL 7035
Vnitřní vybavení: RAL 9005
Rozsah dodávky
Rámová konstrukce skříně TS 8 s dveřmi a střešním plechem
Přední prosklené dveře s hliníkovým rámem, závěsy 180°
Zadní dveře z ocelového plechu, závěsy 180°
Přední a zadní uzávěr: Komfortní rukojeť pro profilovou půlválcovou vložku a bezpečnostní zámek 3524 E
Střešní plech, jednodílný, uzavřený
Spodní krycí profil s podlahovým plechem, vícedílný, plný
Dva 482,6 mm (19") montážní rámy, přední a zadní, s přestavitelnou hloubkou
Těsnění pro řadové spojení a těsnicí sada pro podlahové plechy (přiloženy)
Připojovací příslušenství pro vyrovnání potenciálů s uzemňovacím bodem (přiloženo)
12× spona 19" 1 U, kontaktní (přiložena)
50 šroubů s hvězdicovou drážkou, vodivé (přiloženy)
Paleta IPPC
Rozměry
Šířka: 800 mm
Výška: 2.200 mm
Hloubka: 800 mm
Výškové moduly
47 U
Výškové moduly
47 U
Volný montážní prostor pro rovinu 19", vpředu/vzadu
147 mm / 105 mm
Vzdálenost mezi rovinami (při dodání)
545 mm
Design doors
uzavřené, IP 55
Provedení 19“ rovina (roviny)
Montážní rám, 482,6 mm (19")
Zatížitelnost
15 000 N
Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
IP 55 jen ve spojení s těsněním pro řadové spojení nebo s přišroubovanými bočnicemi
Poznámka
Úhel otevírání dveří se může v konkrétním použití lišit podle druhu a místa instalace
U skříní s výškou a hloubkou 2000 x 1200 mm / 2200 x 1000 mm / 2200 x 1200 mm jsou na přání k dispozici vhodné bočnice, které se dodávají namontované na skříni
Základní materiál
Hliník
Balení
1 ks
Netto hmotnost
110 kg
Brutto hmotnost
120 kg
EAN
4028177706170
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Popis výrobku
TS IT, 19" montážní rám, prosklené dveře, ŠxVxH 800 x 2200 x 800 mm, 47 U, IP 55
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
Certifikáty
Povrch
Stupeň krytí
Certifikáty
Prohlášení o shodě
Na stiahnutie
Návod
Dokumentácia
Technický systémový katalog
Technika v detailu
Visio Shapes