Skrine pre dátové siete/serverové skrine TS IT s presklenými dverami, predmontovanými, s 19" montážnym rámom

Obj. č.: DK 5526151

TS IT, sealed, for direct enclosure-specific climate control. Supplied pre-assembled with a selection of practical equipment. 482.6 mm (19") interior installation with 482.6 mm (19") mounting frame for a load capacity of up to 1,500 kg, available in a range of size variants.

Spona 19", 1 U s kontaktným spojom

Spojka pre radové spojenie, vonkajšie pre TS/TS

PDU metered

PDU switched

PDU metered plus

PDU UK, prevedenie metered

PDU managed

PDU UK basic

Obj. č.:
DK 5526151
Materiál
Oceľový plech
Hliník
Rohový diel podstavca: oceľový plech
Kryt podstavca vpredu/vzadu: oceľový plech
Rohový a radový kryt: plast
Presklené dvere: jednovrstvové bezpečnostné sklo, 3 mm
Povrch
Rámová konštrukcia skrine: základná farba nanesená máčaním
Vnútorné vybavenie: základná farba nanesená máčaním
Dvere, strecha a bočnice: základná farba nanesená máčaním a štruktúrovaná prášková farba
General colour
RAL 7035
Farba
Rám skrine a ploché diely: RAL 7035
Vnútorné vybavenie, podstavec: RAL 9005
Rozsah dodávky
Rámová konštrukcia skrine TS 8 s dverami, strešným plechom, podstavcom a bočnicami
Predné presklené dvere s hliníkovým rámom, pánty 180°
Predný a zadný uzáver: komfortná rukoväť pre profilovú cylindrickú polvložku a bezpečnostný zámok 3524 E
Dva 482,6 mm (19") montážne rámy, predné a zadné, s prestaviteľnou hĺbkou
Dištančné vložky, výška 50 mm, na nadvihnutie krycieho plechu nad výrezom pre ventilátor v strešnom plechu, na pasívnu ventiláciu (priložené). Pre varianty bez výrezu nie sú nutné.
Pripojovacie príslušenstvo na vyrovnanie potenciálov s centrálnym uzemňovacím bodom, predmontované
12× spona 19" 1 U, kontaktná (priložená)
50 skrutiek s hviezdicovou drážkou, vodivé (priložené)
Podlahový úchyt
Podlahový modul predný, namontovaný ako dekoračné zakrytie
Systém podstavca VX, 100 mm, s ventilačnými otvormi
Rohové diely podstavca a bočné kryty priskrutkované
Kryty podstavca vpredu a vzadu, rohové kryty a kryty radového spojenia priložené
Bočnice, jednodielne, s možnosťou uzamknutia
4 nivelačné nohy, M12, vrátane adaptérov pre podstavec (priložené)
4 lišty na mechanické uchytenie káblov (kladivová hlava) na montáž na vonkajšiu upevňovaciu rovinu, vhodné na hĺbku skrine (priložené)
10 strmeňov pre vedenie kábla, kov, 125 x 65 mm (priložené)
Paleta IPPC
Strešný plech, viacdielny, snímateľný, pre zadné zavedenie káblov, priečny a so zakrytým výrezom pre plech s ventilátormi
Zadné dvere z oceľového plechu, pánty 180°
Rozmery
Šírka: 600 mm
Výška: 1.200 mm
Hĺbka: 600 mm
Výškové moduly
24 U
Výškové moduly
24 U
Výška vrátane podstavca
1 300 mm
Voľný montážny priestor pre rovinu 19", vpredu/vzadu
84 mm / 168 mm
Vzdialenosť medzi rovinami (pri dodaní)
345 mm
Prevedenie 19“ rovina (roviny)
Montážny rám, 482,6 mm (19")
Zaťažiteľnosť
15 000 N
Poznámka
Uhol otvárania dverí sa môže v konkrétnom použití líšiť podľa druhu a miesta inštalácie.
Základný materiál
Sheet steel
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
87 kg
Brutto hmotnosť
91,5 kg
Číslo colnej sadzby
94032080
EAN
4028177706378
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Popis výrobku
TS IT, 19" mounting frame, glazed door, WHD: 600 x 1200 x 600 mm, 24 U, pre-configured
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
Certifikáty
Surface finish
Certifikáty
Declaration of conformity
Na stiahnutie
Instructions
Dokumentácia
Technical details