Skrine pre dátové siete/serverové skrine TS IT s dverami s ventilačnými otvormi, predmontovanými, s 19" montážnym rámom

Obj. č.: DK 5509161

TS IT, vented, for room climate control. Supplied pre-assembled with a selection of practical equipment. 482.6 mm (19") interior installation with 482.6 mm (19") mounting frame for a load capacity of up to 1,500 kg, available in a range of size variants.

Spona 19", 1 U s kontaktným spojom

Lišta na mechanické uchytenie káblov pre TS, TS IT

Elastický upínací profil

PDU UK basic

PDU switched

PDU managed

PDU metered plus

PDU UK, prevedenie metered

PDU metered

Obj. č.:
DK 5509161
Materiál
Oceľový plech
Hliník
Rohový diel podstavca: oceľový plech
Kryt podstavca vpredu/vzadu: oceľový plech
Rohový a radový kryt: plast
Povrch
Rámová konštrukcia skrine: základná farba nanesená máčaním
Vnútorné vybavenie: základná farba nanesená máčaním
Dvere, strecha a bočnice: základná farba nanesená máčaním a štruktúrovaná prášková farba
General colour
RAL 7035
Farba
Rám skrine a ploché diely: RAL 7035
Vnútorné vybavenie, ventilačná mriežka vpredu, podstavec: RAL 9005
Rozsah dodávky
Rámová konštrukcia skrine TS 8 s dverami a strešným plechom
Dvere z hliníka a oceľového plechu vpredu, s ventilačnými otvormi (podiel voľnej plochy v dierovanom plechu cca 85 %), pánty 180°
Dvere z oceľového plechu, zadné, s ventilačnými otvormi (podiel voľnej plochy v dierovanom plechu cca 85 %), zvisle delené, pánty 180°
Predný a zadný uzáver: komfortná rukoväť pre profilovú cylindrickú polvložku a bezpečnostný zámok 3524 E
Dva 482,6 mm (19") montážne rámy, predné a zadné, s prestaviteľnou hĺbkou
Bočnice, jednodielne, s možnosťou uzamknutia
Strešný plech, viacdielny, snímateľný, s bočným zavedením káblov na hĺbku a zakrytým výrezom pre plech s ventilátormi
Podlahový úchyt
Podlahový plech, jednodielny, s ventilačnými otvormi, s káblovou priechodkou vzadu
Systém podstavca VX, 100 mm, s ventilačnými otvormi
Rohové diely podstavca a bočné kryty priskrutkované
Kryty podstavca vpredu a vzadu, rohové kryty a kryty radového spojenia priložené
4 nivelačné nohy, M12, vrátane adaptérov pre podstavec (priložené)
Dištančné vložky, výška 50 mm, na nadvihnutie krycieho plechu nad výrezom pre ventilátor v strešnom plechu, na pasívnu ventiláciu (priložené). Pre varianty bez výrezu nie sú nutné.
12× spona 19" 1 U, kontaktná (priložená)
50 skrutiek s hviezdicovou drážkou, vodivé (priložené)
4 lišty na mechanické uchytenie káblov (kladivová hlava) na montáž na vonkajšiu upevňovaciu rovinu, vhodné na hĺbku skrine (priložené)
10 strmeňov pre vedenie kábla, kov, 125 x 65 mm (priložené)
Pripojovacie príslušenstvo na vyrovnanie potenciálov s centrálnym uzemňovacím bodom, predmontované
Paleta IPPC
Rozmery
Šírka: 800 mm
Výška: 2.000 mm
Hĺbka: 1.000 mm
Výškové moduly
42 U
Výškové moduly
42 U
Výška vrátane podstavca
2 100 mm
Voľný montážny priestor pre rovinu 19", vpredu/vzadu
87 mm / 165 mm
Vzdialenosť medzi rovinami (pri dodaní)
745 mm
Design doors
s ventilačnými otvormi
Prevedenie 19“ rovina (roviny)
Montážny rám, 482,6 mm (19")
Zaťažiteľnosť
15 000 N
Poznámka
Uhol otvárania dverí sa môže v konkrétnom použití líšiť podľa druhu a miesta inštalácie.
Základný materiál
Aluminium
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
155,5 kg
Brutto hmotnosť
161,5 kg
Číslo colnej sadzby
94032080
EAN
4028177706071
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Popis výrobku
TS IT, 19" mounting frame, vented, WHD: 800 x 2000 x 1000 mm, 42 U, pre-configured
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
Certifikáty
Surface finish
Certifikáty
Declaration of conformity
Na stiahnutie
Instructions
Dokumentácia
Technical details
Technical system catalogue