Síťové skříň TE 8000

Obj. č.: TE 7888390

Rozváděč TE 8000 IT s prosklenými dveřmi, připravený pro individuální vnitřní vybavení.

Obj. č.:
TE 7888390
Provedení
s bočnicemi
Výhody
Bezrámová konstrukce
Optimální přístupnost
Jednoduché umístění díky jejich rozebíratelnosti
Závěsy dveří s možností záměny
Materiál
Ocelový plech
Prosklené dveře: jednovrstvé bezpečnostní sklo, 3 mm
Povrch
Montážní rám: základní barva nanesená máčením
Ploché díly: strukturovaná prášková barva
General colour
RAL 7035
Barva
RAL 7035
Rozsah dodávky
Samonosný montážní rám 482,6 mm (19"), přední a zadní, s přestavitelnou hloubkou
Prosklené dveře vpředu, včetně 130° závěsů, designová rukojeť a bezpečnostní zámek 3524 E
Dveře z ocelového plechu vzadu, včetně 130° závěsů, bezpečnostní zámek 3524 E
Rámová konstrukce dna s maximálním výřezem (k individuálnímu osazení modulárními plechy)
Stropní plech, včetně zakrytého výřezu pro zavedení kabelů a volitelného ventilátoru
4 nivelační nohy, M10 (přiloženy)
4 distanční čepy, 20 mm, pro nadzvednutí střešního plechu (přiloženo)
Bočnice, s možností uzamčení, včetně bezpečnostního zámku 3524 E
Rozměry
Šířka: 600 mm
Výška: 600 mm
Hloubka: 600 mm
Výškové moduly
11 U
Výškové moduly
11 U
Volný montážní prostor pro rovinu 19", vpředu/vzadu
30 mm / 30 mm / 
Vzdálenost mezi rovinami (při dodání)
495 mm
Zatížitelnost
4 000 N
Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
IP 20
Základní materiál
Ocelový plech
Balení
1 ks
Netto hmotnost
35 kg
Brutto hmotnost
36,06 kg
Číslo celní sazby
94032080
EAN
4028177801387
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Popis výrobku
TE8000 600X600X600 11U
Certifikáty
Prohlášení o shodě
Na stiahnutie
Návod
Dokumentácia
Technika v detailu