Sieťová skriňa TE 8000 s ventilačnými otvormi

Obj. č.: TE 7888875

IT enclosure system, suitable for dismantling, with depth-variable 482.6 mm (19") mounting frame.

Obj. č.:
TE 7888875
Výhody
Bezrámová konštrukcia
Optimálna prístupnosť
Jednoduché umiestnenie vďaka ich rozoberateľnosti
Pánty dverí s možnosťou zámeny
Materiál
Oceľový plech
Povrch
Montážny rám: základná farba nanesená máčaním
Ploché diely: štruktúrovaná prášková farba
General colour
RAL 7035
Farba
RAL 7035
Rozsah dodávky
Samonosný montážny rám 482,6 mm (19"), predný a zadný, s prestaviteľnou hĺbkou
Dvere z oceľového plechu s odvetrávaním (voľná plocha v podiele perforovaného plechu > 67 %), vpredu s dizajnovou rukoväťou, pántami 130°, bezpečnostným zámkom 3524 E
Dvere z oceľového plechu s ventilačnými otvormi (podiel voľnej plochy na ploche dierovaného plechu > 67 %), vzadu s pántami 130°, bezpečnostný zámok 3524 E
Rámová konštrukcia dna s maximálnym výrezom (na individuálne osadenie modulárnymi plechmi)
Stropný plech, vrátane zakrytého výrezu na zavedenie káblov a voliteľného ventilátora
4 nivelačné nohy, M10 (priložené)
4 dištančné čapy, 20 mm, pre nadvihnutie strešného plechu (priložené)
Bočnice, s možnosťou uzamknutia, vrátane bezpečnostného zámku 3524 E
Rozmery
Šírka: 600 mm
Výška: 1.200 mm
Hĺbka: 1.000 mm
Výškové moduly
24 U
Výškové moduly
24 U
Voľný montážny priestor pre rovinu 19", vpredu/vzadu
80 mm / 130 mm
Vzdialenosť medzi rovinami (pri dodaní)
745 mm
Zaťažiteľnosť
7 000 N
Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529
IP 20
Základný materiál
Sheet steel
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
69 kg
Brutto hmotnosť
70 kg
Číslo colnej sadzby
94032080
EAN
4028177801509
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Popis výrobku
TE Network enclosure TE 8000, WHD: 600x1200x1000 mm, 24 U, vented
Certifikáty
Declaration of conformity
Na stiahnutie
Instructions
Dokumentácia
Technical details