PDU UK basic

Obj. č.: DK 7979814

The power distributor is specifically designed for data centres and free-standing racks with UK (BS 1363) connectors.

Obj. č.:
DK 7979814
Prevedenie
Basic UK
Výhody
Montážna sada pre VX IT bez nutnosti použitia náradia
Energeticky úsporný dizajn, nízka vlastná spotreba
Technické údaje
Farebné značenie fáz a poistkových obvodov (L1 = ružová, L2 = čierna, L3 = biela)
Materiál
Hliníkový profil, čierno eloxovaný
Zásuvné sloty: plast
Rozsah dodávky
Vrátane upevňovacieho materiálu
Voliteľné doplnky
Ochrana proti prepätiu typ 3 s vymeniteľnými zvodičmi v prevádzke, s monitorovaním stavu, je možné integrovať do skrine PDU
Ochrana proti prepätiu typ 3 s vymeniteľnými zvodičmi v prevádzke, s monitorovaním stavu, je možné integrovať do skrine PDU
Rozmery
Šírka: 44 mm
Hĺbka: 70 mm
Dĺžka: 1.295 mm
Počet zásuviek a typ
16 x BS 1363 / 4 x C19
Zásuvky
16 x BS 1363
4 x C 19
Menovitý prúd (max.)
16 A
Menovitý príkon
3,7 kW
Napájanie
Počet: 1
Fáza pre každé napájanie: 1~
Dĺžka prívodného kábla
3 m
Spôsob (elektrického) pripojenia
CEE
Smernica
Smernica EMC 2014/30/EÚ
Smernica o nízkom napätí 2014/35/EU
Normy
EN 62368-1
EN 61000-3
EN 61000-4
EN 61000-6
EN 62053-21
Rozsah prevádzkových teplôt
5 °C...50 °C
Vlhkosť vzduchu (nekondenzujúca)
10...95 %
Rozsah skladovacích teplôt
-25 °C...70 °C
Vhodné pre
Typ skrine: VX IT enclosure frame: ≥ 1.800 mm
Typ skrine: VX IT 19" mounting angles: ≥ 1.800 mm
Typ skrine: TX CableNet: ≥ 1.800 mm
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
4,1 kg
Brutto hmotnosť
4,42 kg
Číslo colnej sadzby
85366990
EAN
4028177948600
ETIM 9
EC000330
ETIM 8
EC002762
ECLASS 8.0
27142604
Popis výrobku
DK PDU UK, basic, kompaktný rozvod napájania, ŠxVxH: 44x1295x70 mm, IEC 60 320: 4x C19, 16x BS 1363, 230 V, 1~, 16 A
Certifikáty
Declaration of conformity
Na stiahnutie
Quick guide
Dokumentácia
Technical details 2