Zásuvková lišta s ampérmetrem

Obj. č.: DK 7240300

Pro měření příkonu připojených spotřebičů, schémata zapojení: „Schuko“, variabilní možnosti montáže.

Obj. č.:
DK 7240300
Popis výrobku
Zásuvková lišta s ampérmetrem měří příkon připojených spotřebičů. Zásuvková lišta o délce 482,6 mm (19˝) se montuje podle potřeby na 19˝ montážní rám, na rám skříně nebo do zadní části nástěnného rozváděče. Montážní úhelník se dá namontovat ve čtyřech různých polohách a umožňuje tak variabilní montáž. Bez přídavného upevňovacího příslušenství lze zásuvkovou lištu používat na všech profilech s rozměrovým rastrem 25 mm.
Materiál
Hliníkový profil, eloxovaný v přírodním barevném odstínu
Vložky zásuvek: polykarbonát
Rozsah dodávky
Zásuvková lišta
Dva montážní úhelníky
Upevňovací materiál
S 3 m přívodním kabelem (dutinky)
Provedení
S ampérmetrem
Zásuvky
7 x D, ochranný kontakt (typ F, CEE 7/4)
Rozměry
Výška: 45 mm
Hloubka: 50 mm
Délka: 482,6 mm
Délka přívodního kabelu
3 m
Upevňovací rozměr
464,1 mm
Jmenovité provozní napětí
230 V AC, 50 Hz
Jmenovité napětí
230 V AC, 50 Hz
Jmenovitý proud (max.)
16 A
Možnosti montáže
Komponent s rastrem 25 mm
Otočný rám
Nástěnný IT rozváděč, vzadu, příčně (pokud má dostatečnou šířku)
482,6 mm (19“) rovina
Barva tělesa zásuvky
šedá
Balení
1 ks
Netto hmotnost
0,859 kg
Brutto hmotnost
1,18 kg
Číslo celní sazby
85366990
EAN
4028177558144
ECLASS 8.0
27142604
Popis výrobku
#NV
Certifikáty
Prohlášení o shodě