Predaj tohto výrobku bude ukončený k: 30. 12. 2025
- Obj. č.:
- DK 7320570
- Prevedenie
- Pohybové čidlo
- Výhody
- Rýchle pripojenie a automatické rozpoznanie pomocou Plug & Play
- Napájanie elektrickou energiou sa vykonáva cez rozhranie CAN-Bus.
- Oblasti použitia
- Monitorovanie skríň v IT, priemysle a technickom zariadení budov.
- Monitorovanie skríň, miestností a kontajnerov v IT prostredí.
- Popis funkcie
- Nastavenie je možné meniť pomocou webového rozhrania CMC III Procesorové jednotky či IoT jednotky.
- Senzor sleduje určitú oblasť na pohyb.
- Materiál
- Plast
Čelná strana: hladká
Skriňa: štruktúrovaná prášková farba - Farba
- Skriňa: biela
- Rozsah dodávky
- Snímač
Montážna doska
Vrátane upevňovacieho materiálu
Prívodný kábel s konektorom
Montážne svorky na upevnenie nosných líšt
Vrátane upevňovacieho materiálu - Pripojenie k zbernici CAN-Bus
- Indirect, via CMC III CAN bus interfaces
- Rozhranie
- RJ12
- Počet účastníkov pre každé IoT Interface (max.)
- 32
- Počet účastníkov PU Compact (max.)
- 4
- Počet účastníkov PU (max.)
- 32
- Poznámka
- Dodacia lehota na vyžiadanie
- Metóda merania
- Infrared (IR) detector
- Rozmery
- Šírka: 59 mm
Výška: 102 mm
Hĺbka: 32 mm - Rozsah prevádzkových teplôt
- 5 °C...45 °C
- Vlhkosť vzduchu (nekondenzujúca)
- 5...95 %
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,25 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,267 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 1 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Číslo colnej sadzby
- 85311095
- EAN
- 4028177367432
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Popis výrobku
- Detektor pohybu DK CMC-TC, teplotne kompenzovaný PIR detektor, pre použitie v miestnostiach alebo skriniach, dosah: max 7 m, ŠxVxH: 59x102x32 mm
- Na stiahnutie
- Info sheet