- Obj. č.:
- DK 7010120
- Prevedenie
- Temperature/humidity sensor
- Výhody
- Rýchle pripojenie a automatické rozpoznanie pomocou Plug & Play
- Napájanie elektrickou energiou sa vykonáva cez rozhranie CAN-Bus.
- Oblasti použitia
- Monitorovanie skríň v IT, priemysle a technickom zariadení budov.
- Monitorovanie skríň, miestností a kontajnerov v IT prostredí.
- Popis funkcie
- The temperature/humidity sensor monitors the ambient temperature and air humidity in the enclosure.
- Čidlo je vybavené integrovaným teplotným čidlom a integrovaným čidlom vlhkosti vzduchu.
- Nastavenie je možné meniť pomocou webového rozhrania CMC III Procesorové jednotky či IoT jednotky.
- Materiál
- Plast
- Povrch
- Čelná strana: hladká
Skriňa: štruktúrovaná prášková farba
- Farba
- RAL 9005
- Rozsah dodávky
- Snímač
Montážna doska
Vrátane upevňovacieho materiálu
- Pripojenie k zbernici CAN-Bus
- Direct
- Rozhranie
- 2 x RJ45 CAN bus
- Rozmery
- Šírka: 80 mm
Výška: 30 mm
Hĺbka: 40 mm
- Rozsah prevádzkových teplôt
- 0 °C...55 °C
- Vlhkosť vzduchu (nekondenzujúca)
- 5...95 %
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,093 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,145 kg
- Číslo colnej sadzby
- 90269000
- ETIM 9
- EC002627
- Popis výrobku
-
DK Temperature/humidity sensor, connection via CAN bus interface, WxHxD: 80x30x40 mm, RAL 9005