Senzory for CMC III, PDU, LCP, IoT interface

Obj. č.: DK 7010140

The airflow sensor measures the current airflow rates, and can detect fluctuations in the flow.

Obj. č.:
DK 7010140
Prevedenie
Airflow sensor
Výhody
Rýchle pripojenie a automatické rozpoznanie pomocou Plug & Play
Napájanie elektrickou energiou sa vykonáva cez rozhranie CAN-Bus.
Oblasti použitia
Monitorovanie skríň v IT, priemysle a technickom zariadení budov.
Monitorovanie skríň, miestností a kontajnerov v IT prostredí.
Popis funkcie
Settings can be made via the CMC III processing unit, PDU or IoT interface
The airflow sensor features an external sensor mounted in the airflow.
Na základe tepelných strát meria čidlo prúd vzduchu a môže detekovať odchýlky prúdenia.
Materiál
Plast
Povrch
Čelná strana: hladká
Skriňa: štruktúrovaná prášková farba
Farba
RAL 9005
Rozsah dodávky
Snímač
Montážna doska
Externý snímač prúdenia vzduchu vrátane montážneho materiálu
Vrátane upevňovacieho materiálu
Pripojenie k zbernici CAN-Bus
Direct
Rozhranie systému Bus
2 x RJ45 CAN bus
Terminal
Rozhranie
2 x RJ45 CAN bus
Jack
Rozmery
Šírka: 110 mm
Výška: 30 mm
Hĺbka: 40 mm
Rozsah prevádzkových teplôt
0 °C...45 °C
Vlhkosť vzduchu (nekondenzujúca)
0...95 %
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
0,4 kg
Brutto hmotnosť
0,501 kg
Číslo colnej sadzby
85319000
Popis výrobku
DK Airflow sensor, for bayed enclosure suites, connection via CAN bus interface, WHD: 110x30x40 mm, RAL 9005
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
Certifikáty
Declaration of conformity