- Obj. č.:
- DK 7010160
- Prevedenie
- Access monitoring sensor
- Výhody
- Rýchle pripojenie a automatické rozpoznanie pomocou Plug & Play
- Napájanie elektrickou energiou sa vykonáva cez rozhranie CAN-Bus.
- Oblasti použitia
- Monitorovanie skríň v IT, priemysle a technickom zariadení budov.
- Monitorovanie skríň, miestností a kontajnerov v IT prostredí.
- Popis funkcie
- Čidlo disponuje integrovaným infračerveným vysielačom a prijímačom
- The access monitoring sensor uses infrared light to monitor whether the enclosure door is open or closed.
- The access monitoring sensor monitors the gravitational forces (G-forces) acting on the three x, y and z axes.
- Čidlo sa namontuje na rám skrine a zameria na dvierka; svetlo sa odráža od reflexnej pásky na dvierkach.
- Čidlo sa namontuje na rám skrine a vibrácie pôsobiace na skriňu sa prenášajú na čidlo.
- Settings can be made via the CMC III processing unit, PDU or IoT interface
- Materiál
- Plast
- Povrch
- Čelná strana: hladká
Skriňa: štruktúrovaná prášková farba
- Farba
- RAL 9005
- Rozsah dodávky
- Snímač
Montážna doska
Vrátane upevňovacieho materiálu
- Pripojenie k zbernici CAN-Bus
- Direct
- Rozhranie
- 2 x RJ45 CAN bus
- Rozmery
- Šírka: 110 mm
Výška: 30 mm
Hĺbka: 40 mm
- Rozsah prevádzkových teplôt
- 0 °C...55 °C
- Vlhkosť vzduchu (nekondenzujúca)
- 5...95 %
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,063 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,163 kg
- Číslo colnej sadzby
- 85319000
- ETIM 9
- EC002627
- Popis výrobku
-
DK Access monitoring sensor, connection via CAN bus interface, RAL 9005: WHD: 110x30x40 mm, RAL 9005