Senzory for CMC III, PDU, LCP, IoT interface

Obj. č.: DK 7010190

Universal sensor with two digital inputs and one analogue input, which can be configured as required for the application in question.

Obj. č.:
DK 7010190
Prevedenie
Universal sensor
Výhody
Rýchle pripojenie a automatické rozpoznanie pomocou Plug & Play
Napájanie elektrickou energiou sa vykonáva cez rozhranie CAN-Bus.
Oblasti použitia
Monitorovanie skríň v IT, priemysle a technickom zariadení budov.
Monitorovanie skríň, miestností a kontajnerov v IT prostredí.
Popis funkcie
Settings can be made via the CMC III processing unit, PDU or IoT interface
Senzor má dva digitálne vstupy a jeden analógový vstup, ktoré je možné konfigurovať podľa príslušnej aplikácie.
Digitálne vstupy je možné konfigurovať ako 2x sledovanie bezpotenciálových kontaktov, 2x S0-Bus (prístroje na meranie energie) alebo 1x rozhranie Wiegand. Analógový vstup je možné použiť ako rozhranie 4 - 20 mA.
Materiál
Plast
Povrch
Čelná strana: hladká
Skriňa: štruktúrovaná prášková farba
Farba
RAL 9005
Rozsah dodávky
Univerzálny snímač
Pripojenie k zbernici CAN-Bus
Direct
Rozhranie
2 x RJ45 CAN bus
analog, 4 – 20 mA
2 digital inputs/S0 bus/Wiegand
Rozmery
Šírka: 110 mm
Výška: 30 mm
Hĺbka: 40 mm
Rozsah prevádzkových teplôt
0 °C...45 °C
Vlhkosť vzduchu (nekondenzujúca)
0...95 %
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
0,127 kg
Brutto hmotnosť
0,157 kg
Číslo colnej sadzby
85319000
Popis výrobku
DK universal sensor, for bayed enclosure suites, connection via CAN bus interface, WHD: 110x30x40 mm, RAL 9005
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
Certifikáty
Declaration of conformity