- Obj. č.:
- DK 7010210
- Prevedenie
- Leak point sensor
- Výhody
- Rýchle pripojenie a automatické rozpoznanie pomocou Plug & Play
- Napájanie elektrickou energiou sa vykonáva cez rozhranie CAN-Bus.
- Oblasti použitia
- Monitorovanie skríň v IT, priemysle a technickom zariadení budov.
- Monitorovanie skríň, miestností a kontajnerov v IT prostredí.
- Popis funkcie
- Settings can be made via the CMC III processing unit, PDU or IoT interface
- The leak point sensor has an external sensor fitted perpendicular to the base.
- Senzor sleduje pomocou dvoch kontaktov únik vodivých kvapalín na podlahe (netesnosť).
- Materiál
- Plast
- Povrch
- Čelná strana: hladká
Skriňa: štruktúrovaná prášková farba
- Farba
- RAL 9005
- Rozsah dodávky
- Snímač netesnosti
Externý senzorový snímač s prívodným káblom
Montážna doska
Vrátane upevňovacieho materiálu
- Pripojenie k zbernici CAN-Bus
- Direct
- Rozhranie
- 2 x RJ45 CAN bus
- Terminal
- Rozmery
- Šírka: 110 mm
Výška: 30 mm
Hĺbka: 40 mm
- Rozsah prevádzkových teplôt
- 0 °C...45 °C
- Vlhkosť vzduchu (nekondenzujúca)
- 5...95 %
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,24 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,251 kg
- Číslo colnej sadzby
- 90261029
- ETIM 9
- EC002627
- Popis výrobku
-
DK Leak point sensor, connection via CAN bus interface, WxHxD: 110x30x40 mm, RAL 9005