Senzory for CMC III, PDU, LCP, IoT interface

Obj. č.: DK 7010220

The leak sensor monitors the base for conductive liquids (leakage) using a 15-metre long sensor cable.

Obj. č.:
DK 7010220
Prevedenie
Leak sensor, for bayed enclosure suites
Výhody
Rýchle pripojenie a automatické rozpoznanie pomocou Plug & Play
Napájanie elektrickou energiou sa vykonáva cez rozhranie CAN-Bus.
Oblasti použitia
Monitorovanie skríň v IT, priemysle a technickom zariadení budov.
Monitorovanie skríň, miestností a kontajnerov v IT prostredí.
Popis funkcie
Settings can be made via the CMC III processing unit, PDU or IoT interface
Kábel snímača s dĺžkou 15 m sa upevní na podlahe
Ak sa kábel snímača dostane do kontaktu s vodivou kvapalinou, hlási snímač netesnosť.
Materiál
Plast
Povrch
Čelná strana: hladká
Skriňa: štruktúrovaná prášková farba
Farba
RAL 9005
Rozsah dodávky
Snímač netesnosti
Detekčný kábel, 15 m
Montážna doska
Vrátane upevňovacieho materiálu
Pripojenie k zbernici CAN-Bus
Direct
Rozhranie
2 x RJ45 CAN bus
Rozmery
Šírka: 110 mm
Výška: 30 mm
Hĺbka: 40 mm
Rozsah prevádzkových teplôt
0 °C...45 °C
Vlhkosť vzduchu (nekondenzujúca)
5...95 %
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
0,85 kg
Brutto hmotnosť
1,057 kg
Číslo colnej sadzby
90261029
ETIM 9
EC002627
Popis výrobku
DK Leak point sensor, for bayed enclosure suites, connection via CAN bus interface, WxHxD: 110x30x40 mm, RAL 9005
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
Certifikáty
Declaration of conformity
Na stiahnutie
Instructions
Quick guide
Dokumentácia
Visio Shapes